Problema: Se muestra el mensaje Server is busy
Después de iniciar el cliente OPC e intentar establecer una conexión con el Servidor OPC , se muestra el mensaje de sistema operativo Server is busy.
Al iniciar el Servidor OPC , no se puede establecer una conexión con el controlador de manera inmediata. En tal caso, el Servidor OPC espera hasta que haya transcurrido el tiempo de espera. A continuación, intenta conectarse de nuevo con el cliente.
Reduzca el valor del parámetro Wait time (s) en la configuración del controlador del Herramienta de configuración OPC.
La RAM virtual del ordenador que ejecuta la visualización no es suficiente.
Aumente la RAM virtual del ordenador que ejecuta la visualización.