MC_MoveRelative

Descripción funcional

Este bloque de funciones ejecuta un movimiento con una distancia especificada con referencia a la posición real.

Nombre de biblioteca y espacio de nombres

Nombre de biblioteca: PLCopen MC part 1

Espacio de nombres: PLCO

Representación gráfica

G-SE-0068823.1.gif-high.gif

 

 

Entradas

Entrada

Tipo de datos

Descripción

Axis

Axis_Ref

Referencia al eje para el que se ejecutará el bloque de funciones.

Execute

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

Un flanco ascendente de la entrada Execute inicia el bloque de funciones. El bloque de funciones continúa ejecutándose, y la salida Busy se establece en TRUE.

Este bloque de funciones puede reiniciarse mientras se ejecuta. Los valores de destino se sobrescriben con los nuevos valores en el momento en que se produce el flanco ascendente.

Distance

DINT

Rango de valores: de –2147483648 a 2147483647

Valor predeterminado: 0

Posición de destino en relación con la posición real.

Velocity

DINT

Rango de valores: -2147483648...2147483647

Valor predeterminado: 0

Velocidad de destino en unidades definidas por el usuario. Los valores negativos para la velocidad de destino invierten la dirección del movimiento.

Acceleration

LREAL

Rango de valores: Cualquier valor de LREAL positivo

Valor predeterminado: 0

Aceleración en unidades definidas por el usuario.

Deceleration

LREAL

Rango de valores: Cualquier valor de LREAL positivo

Valor predeterminado: 0

Deceleración en unidades definidas por el usuario.

Jerk

LREAL

Rango de valores: Cualquier valor de LREAL positivo y cero

oValores positivos: Limitación de tirones (en unidades/s3) (tirón máximo con el que se modifica la aceleración).

oCero: El límite de tirón está deshabilitado. La aceleración salta al instante de cero a la aceleración máxima (tirón infinito).

Valor predeterminado: 0

BufferMode

MC_Buffer_Mode

Valor predeterminado: Aborting

Modalidad de búfer.

Valores posibles:

oValor Aborting

oValor Buffered

oValor BlendingLow

oValor BlendingPrevious

oValor BlendingNext

oValor BlendingHigh

Consulte el parámetro MC_Buffer_Mode para obtener una descripción de los valores.

Salidas

Salida

Tipo de datos

Descripción

Done

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

oFALSE: No ha finalizado la ejecución o bien se ha detectado un error.

oTRUE: la ejecución ha finalizado sin errores detectados.

Busy

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

oFALSE: el bloque de funciones no se está ejecutando.

oTRUE: el bloque de funciones se está ejecutando.

Active

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

oFALSE: El bloque de funciones no controla el movimiento del eje.

oTRUE: El bloque de funciones controla el movimiento del eje.

CommandAborted

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

oFALSE: la ejecución no se ha interrumpido.

oTRUE: la ejecución ha sido interrumpida por otro bloque de funciones.

Error

BOOL

Rango de valores: FALSE, TRUE.

Valor predeterminado: FALSE.

oFALSE: El bloque de funciones se está ejecutando; no se ha detectado ningún error durante la ejecución.

oTRUE: se ha detectado un error en la ejecución del bloque de funciones.

ErrorID

ET_Result

Esta enumeración incluye información de diagnóstico.

Posibles valores de ET_Result

ErrorId

Causa

Solución

AccelerationOutOfRange

El valor de la entrada Acceleration es inferior o igual a cero.

Indique un valor positivo (mayor que cero) en la entrada Acceleration.

AxisInErrorStop

El bloque de funciones no puede ejecutarse porque se ha detectado un error del eje y este se encuentra en el estado operativo ErrorStop.

Compruebe que el eje no se encuentre en el estado operativo ErrorStop cuando intente iniciar un nuevo bloque de funciones.

AxisInvalid

No se ha especificado ningún eje para la entrada Axis o bien el eje especificado no admite la función solicitada.

Para MC_Touchprobe y MC_AbortTrigger: El eje especificado no admite la captura.

Conecte el eje para el que debe ejecutarse el bloque de funciones a la entrada Axis.

Para MC_Touchprobe y MC_AbortTrigger: Utilice un eje que admita la captura.

AxisIsDisabled

El bloque de funciones no puede ejecutarse porque el eje se encuentra en el estado operativo Disabled.

Compruebe que el eje no se encuentre en el estado operativo Disabled cuando intente iniciar un nuevo bloque de funciones.

AxisIsStopping

El bloque de funciones no puede ejecutarse porque hay un bloque de funciones MC_Stop activo y el eje se encuentra en el estado operativo Stopping.

Compruebe que el eje no se encuentre en el estado operativo Stopping cuando intente iniciar un nuevo bloque de funciones.

BufferModeInvalid

Se ha proporcionado un valor distinto de MC_Buffer_Mode.Aborting o MC_Buffer_ModeBuffered en la entrada BufferMode.

Indique BufferModeInput como valor para MC_Buffer_Mode.Aborting o MC_Buffer_Mode.Buffered (si no se indicó ningún valor anteriormente, se utilizará MC_Buffer_Mode.Aborting).

BufferSaturated

Se ha alcanzado el número máximo de bloques de funciones que pueden almacenarse en el búfer para el eje.

Almacene en todo momento en el búfer un solo bloque de funciones para un eje determinado.

DecelerationOutOfRange

El valor de la entrada Deceleration es inferior o igual a cero.

Indique un valor positivo (mayor que cero) en la entrada Deceleration.

IfMotionCommandNotSupported

El eje conectado no admite todas las funciones necesarias.

Compruebe que el eje conectado implemente la interfaz de IF_MotionCommand de la biblioteca MotionInterface.

JerkOutOfRange

El valor de la entrada Jerk es inferior a cero.

Utilice un valor positivo o igual a cero en la entrada Jerk.

NoBusCommunication

El bus de campo no se encuentra en el estado Operational (Sercos: fase 4).

Compruebe que el bus de campo se encuentre en el estado Operational (Sercos: fase 4) en el flanco ascendente de la entrada Execute y durante la ejecución.

Ok

Estado del mensaje

-

OutOfMemory

Memoria insuficiente para el comando de movimiento.

Reduzca la cantidad de memoria que necesita la aplicación.

UnexpectedReturnValue

El valor de retorno procedente del sistema no se puede determinar.

Póngase en contacto con su representante de Schneider Electric.

VelocityOutOfRange

El valor de la entrada Velocity es inferior o igual a cero.

Indique un valor positivo (mayor que cero) en la entrada Velocity.

Información adicional

Diagrama de estado de PLCopen