Cuando entra en el BIOS durante el inicio, aparece el menú Rack iPC Main de configuración del BIOS:
Esta pantalla, como todas las pantallas del BIOS, se divide en tres marcos:
oFlecha izquierda
En este marco se muestran las opciones disponibles en la pantalla.
oSuperior derecho
En este marco se ofrece una descripción de la opción seleccionada por el usuario.
oInferior derecho
En este marco se muestra cómo desplazarse a otras pantallas y los comandos de edición de pantalla.
En esta tabla se muestran las opciones del menú Main que puede establecer el usuario:
|
Ajuste del BIOS |
Descripción |
|---|---|
|
Compliancy |
Optimized: UEFI 2.3; PI 1.2 Universal: UEFI 2.3; PI 1.2 Performance: UEFI 2.3 |
|
Project Version |
Optimized: Schneider W582XK04 Universal: Schneider W582XJ05 Performance: Schneider S782XF05 |
|
Total Memory |
Optimized: 2048 MB (DDR3) Universal: 4096 MB (DDR3) Performance: 4096 MB (DDR3) |
|
System Time |
Es el ajuste de hora actual. La hora se debe introducir con el formato HH:MM:SS. La fecha se conserva mediante la pila (pila CMOS) cuando se apaga la unidad. |
|
System Date |
Es el ajuste de fecha actual. La fecha se debe introducir con el formato MM/DD/AA. La fecha se conserva mediante la pila (pila CMOS) cuando se apaga la unidad. |
NOTA: Las opciones atenuadas en todas las pantallas del BIOS no se pueden configurar. Las opciones de color azul las puede configurar el usuario.