Descripción de principios de la modalidad Conteo de eventos
La modalidad Conteo de eventos permite contar una secuencia de eventos durante un periodo de tiempo determinado.
El contador valora el número de pulsos aplicados a la entrada para un periodo de tiempo predefinido. El registro de conteo se actualiza al final de cada periodo con el número de eventos recibidos.
La sincronización se puede utilizar durante el periodo de tiempo. De este modo se reinicia el evento de conteo de un nuevo periodo de tiempo predefinido. El recuento se reinicia en el flanco de la condición Sync
Etapa |
Acción |
---|---|
1 |
Cuando la condición Enable es TRUE, el contador acumula el número de eventos (pulsos) en la entrada física durante un periodo de tiempo predefinido. Si la validez es 0, no se utiliza el valor actual. |
2 |
Una vez que ha transcurrido el primer periodo de tiempo, el valor del contador se establece en el número de eventos contados durante el periodo y la validez se establece en TRUE. El conteo se reinicia para un nuevo periodo de tiempo. |
3 |
En el flanco ascendente de la condición Sync: oel valor de los pulsos de entrada acumulados se resetea a 0 oel valor actual no se actualiza oel conteo se reinicia para un nuevo periodo de tiempo |
4 |
Cuando ya ha pasado el periodo de tiempo, como valor del contador se establece el número de eventos contados durante el periodo. El conteo se reinicia para un nuevo periodo de tiempo. |
NOTA:
En el tipo Principal, cuando la condición Enable está:
oDefinida en FALSE: el conteo actual se cancela y el valor CurrentValue se mantiene como el valor válido anterior.
oDefinida en TRUE: el valor acumulado se resetea a 0, el valor CurrentValue no cambia y el conteo se reinicia para un nuevo periodo de tiempo.