Salidas digitales

Descripción general

El módulo posterior dispone de 6 salidas de relé y 2 salidas transistorizadas que se pueden gestionar.

Danger_Color.gifPELIGRO

PELIGRO DE INCENDIO

Utilice solo los tamaños de cables correctos para la capacidad actual de las fuentes de alimentación.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

Disponibilidad de las funciones de gestión en salida

En la tabla se describen los posibles usos de las salidas del módulo posterior:

Función

Función de salida

Ninguna/Run/Stop

Retención/Evento

PWM/PTO/HSC

Tipo de filtro

Integrador

Rebote

Salida

rápida1

FQ0

X

X

X

FQ1

X

X

X

Salida

digital

DQ0

X

DQ1

X

DQ2

X

DQ3

X

DQ4

X

DQ5

X

X   

   No

1   También se puede usar como salida normal

Diagrama de cableado de las salidas rápidas

Para obtener información adicional sobre la protección de las salidas rápidas, consulte Protección de las salidas contra daños de carga inductiva.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

Conecte las salidas de forma correcta según el diagrama de cableado.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

Diagrama de cableado

En la ilustración se describe el diagrama de cableado de las salidas digitales HMISCU6B5, HMISCU8B5 y HMISBC:

G-SE-0021235.4.gif-high.gif

 

 

Para que los contactos duren más y para la protección de posibles daños por EMF inverso al usar una carga inductiva, conecte:

oen paralelo un diodo de ejecución libre a cada una de las cargas inductivas de CC

oen paralelo una supresión RC a cada una de las cargas inductivas de CA

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas como "No Connection (N.C.)".

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.