Conexión del Magelis SCU HMI Controller a un PC

 

Conexión del controlador con un PC

Transferencia de aplicaciones

Para transferir y ejecutar aplicaciones, conecte HMI SCU a un PC que tenga instalado SoMachine. Para transferir una aplicación, utilice Ethernet, una conexión serie o una llave de memoria USB.

AVISO

POSIBLES DAÑOS ELÉCTRICOS A LOS COMPONENTES DEL CONTROLADOR

Conecte el cable de comunicación al PC antes de conectarlo al controlador.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

NOTA: Sólo se puede conectar un HMI SCU a un ordenador cada vez, excepto al utilizar Ethernet.

Reinicio automático después de la transferencia de aplicaciones

HMI SCU se reinicia automáticamente después de descargar la aplicación, esto incluye la parte de control (SoMachine) y la parte HMI (Vijeo-Designer).

Actualización de firmware

Al transferir una aplicación (a través de Ethernet, el cable de descarga USB o una llave de memoria USB), el firmware se actualiza automáticamente (con un símbolo de usuario para confirmar).

Descarga de aplicaciones volviendo a una versión anterior del firmware

HMI SCU puede descargar una aplicación y volver a una versión anterior del firmware desde una llave de memoria USB. Primero debe guardar la aplicación y la versión de firmware adecuada en una llave de memoria USB.

Paso

Acción

1

Desconecte la fuente de alimentación del controlador antes de conectar la llave de memoria USB.

2

Conecte la llave de memoria USB con la información de la aplicación y el firmware en el puerto USB del controlador.

3

Encienda el controlador.

Resultado: se descargan la versión de la aplicación y el firmware de la llave de memoria USB.

NOTA: Si enchufa una llave de memoria USB con la aplicación y el firmware mientras el controlador está encendido, aparecerá una pantalla que le preguntará si desea instalar la aplicación desde la llave de memoria USB.

Cómo guardar la aplicación y el firmware en una llave de memoria USB

Paso

Acción

1

Inserte una llave de memoria USB en el puerto USB del ordenador.

2

Use el menú Conmutador de herramientas rápido (en la parte superior izquierda de la ventana) para seleccionar Vijeo-Designer.

Resultado: el proyecto pasa a HMI y se muestra la ventana principal Vijeo-Designer.

3

Haga clic con el botón derecho del ratón en el nodo del controlador en la ventana Navegador y seleccione Propiedades.

Resultado: aparece la ventana Inspector de propiedades.

4

Seleccione Sistema de archivos en el menú Descargar tal como se muestra en la figura siguiente:

G-SE-0027705.1.gif-high.gif

 

 

5

Establezca el directorio del menú Ruta de acceso en la llave de memoria USB.

NOTA: Seleccione el nivel de raíz de la llave de memoria USB.

6

Haga clic en el botón Aceptar.

Resultado: el directorio ya está establecido en la clave de memoria USB.

7

Haga clic en Compilar > Descargar todo desde la barra de menú principal de Vijeo Designer.

Resultado: la aplicación se guarda en la llave de memoria USB.

NOTA: Utilice una llave de memoria USB de FAT32 para guardar la aplicación y el firmware.