Conexión a tierra

Descripción general

La resistencia de la conexión a tierra entre el cable de puesta a tierra de S-Panel PC y Enclosed PC y la toma de tierra debe ser de 100 Ω o menos. Cuando utilice un cable de puesta a tierra largo, compruebe la resistencia y, si es necesario, sustituya el cable por uno más grueso y colóquelo en un conducto.

En la tabla siguiente se muestra la longitud máxima de los cables:

Sección del cable

Longitud máxima de línea

2,5 mm2 (AWG 14)

30 m (98 ft)

60 m (196 ft) con ida y vuelta

Procedimiento de conexión a tierra

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oUtilice únicamente las configuraciones de conexión a tierra aprobadas que se muestran a continuación.

oCompruebe que la resistencia de la conexión a tierra sea de 100 Ω como máximo.

oPruebe la calidad de la conexión a tierra antes de encender el dispositivo. El ruido excesivo de la línea de tierra puede interrumpir el funcionamiento de Magelis Industrial PC.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.

La tierra del S-Panel PC tiene dos conexiones:

oTensión de alimentación de CC

oClavija de conexión a tierra

En la figura se muestra el S-Panel PC:

G-SE-0038742.1.gif-high.gif

 

1   Tensión de alimentación

2   Clavija de conexión a tierra (clavija de conexión a tierra funcional)

3   Armario de conexiones

4   Tira de conexión a tierra

En la figura se muestra el Enclosed PC:

G-SE-0042616.1.gif-high.gif

 

1   Tensión de alimentación

2   Clavija de conexión a tierra (clavija de conexión a tierra funcional)

3   Armario de conexiones

4   Tira de conexión a tierra

En la figura se muestra el S-Panel PC:

G-SE-0041307.4.gif-high.gif

 

 

NOTA: Para CA, utilice el módulo de fuente de alimentación de CA.

En la figura se muestra el Enclosed PC:

G-SE-0042617.3.gif-high.gif

 

 

Paso

Acción

1

Asegúrese de que se haga todo lo siguiente con el cableado del sistema:

oConecte el armario a tierra.

oAsegúrese de que todos los armarios estén conectados a tierra conjuntamente.

oConecte la toma a tierra de la fuente de alimentación al armario.

oConecte la clavija de conexión a tierra del S-Panel PC al armario.

oConecte la E/S al controlador si es necesario.

oConecte la alimentación eléctrica al S-Panel PC.

2

Compruebe que la resistencia de la toma de tierra sea de 100 Ω como máximo.

3

Al conectar la línea SG a otro dispositivo, se debe comprobar que el diseño del sistema o de la conexión no produzca un bucle a tierra.

NOTA: Los terminales SG y el tornillo de conexión a tierra se conectan internamente en el S-Panel PC.

4

Utilice cables de 2,5 mm2 (AWG 14) para realizar la conexión a tierra. Cree el punto de conexión lo más cerca posible de la unidad S-Panel PC para mantener el cable lo más corto posible.

Conexión a tierra de las líneas de señal de E/S

Danger_Color.gifPELIGRO

POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN EN UBICACIONES PELIGROSAS

No use este producto en ubicaciones peligrosas.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

La radiación electromagnética puede interferir en las comunicaciones de control del S-Panel PC y Enclosed PC.

Warning_Color.gifADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO

oSi tiene que cablear líneas de E/S cerca de líneas de alimentación o equipos de radio, utilice cables apantallados y conecte un extremo de la pantalla al tornillo de conexión a tierra de Magelis Industrial PC.

oNo cablee líneas de E/S cerca de los cables de alimentación, dispositivos de radio u otros equipos que puedan causar interferencias electromagnéticas.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo.