EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Control de motores

TeSys island

TeSys island es un innovador sistema de gestión de carga digital para cargas de hasta 80 A/37 kW y arrancador en línea directo (DOL) que incluye:

oacceso completo a los datos relevantes para gestión digital y análisis avanzados, por ejemplo:

ocorriente

opotencia

oenergía

ociclos de conmutación

ofactor de potencia, etc.

oconectividad total con buses de campo como EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS DP y PROFINET

oingeniería sencilla con una configuración en línea e integración total en EcoStruxure Machine Expert con el gestor de tipos de dispositivo DTM

oenfoque orientado a objetos nuevo e innovador para la configuración: ingeniería y funciona­miento con el concepto TeSys island avatar

odisponibilidad de bibliotecas de funciones para EcoStruxure Machine Expert y para sistemas de controlador de terceros

ofuncionamiento y mantenimiento sencillos con Operation and Maintenance Tool (OMT) integrado para reducir las detenciones de la máquina y el tiempo de inactividad de la máquina:

ociberseguridad con certificación Achilles 2

oreducción del cableado auxiliar

TeSys U

TeSys U es un rango de arrancador controlador del motor de hasta 32 A/15 kW formado por:

oUna base de potencia de 45 mm: 2 funciones de interruptor automático de uno o dos sentidos con valores nominales y eliminación de interferencias incorporada

oUna unidad de control (CU) de clip, entre 3 para elegir

oCU estándar (protección frente a sobrecargas y cortocircuitos)

oCU ampliable (con alarma adicional y diferenciación de fallos)

oCU multifunción (control en tiempo real de la carga del motor, diagnóstico local o remoto y configuración de parámetros)

oUn módulo de control de automatización de clip para la conexión del bus de campo: Modbus, CANopen, interfaz AS, etc.

oDos funciones de alimentación opcionales de 45 mm

oLimitador-seccionador

oRelé de inversión

TeSys T

TeSys T es un sistema de gestión de motores compuesto por:

oUn controlador que ofrece la protección principal y funciones de control

oUn módulo de ampliación que lleva a cabo las funciones del controlador a través de la protección contra sobretensiones y la supervisión

oUna unidad de control del operario que permite leer y realizar el diagnóstico y modificaciones de los parámetros supervisados

TeSys T incorpora una interfaz de comunicación para la supervisión remota y el control del motor en Modbus, CANopen, etc.

Altivar

Altivar es el rango de unidades de velocidad variable para el control del motor.

Familia de productos Altivar

Tipo de motor trifásico

Rango de alimentación

Formato

Protocolos incorporados

Modbus

CANopen

Modbus TCP

EtherNet/IP

ATV320

Síncrono y asíncrono

De 0,18 a 4 kW

Compacto

X

X

Opcional

Opción

De 0,18 a 15 kW

Libro

X

X

Opcional

Opción

ATV340

De 0,75 a 75 kW

Compacto

Opcional

Opción

X

X

ATV6••

De 0,75 a 160 kW

Compacto

X

Opcional

X

Opcional

ATV6••

De 90 a 800 kW

Estación de pie

X

Opcional

X

Opcional

ATV9••

De 0,75 a 315 kW

Compacto

X

Opcional

X

Opcional

ATV9••

De 110 a 800 kW

Estación de pie

X

Opcional

X

Opcional

Lexium

Lexium es el rango de unidades para el control del movimiento que pueden conectarse a CANopen y a otros buses de campo.

oLexium integradas: unidades integradas para el control del movimiento, con servomotor (rango ILA), motor paso a paso (rango ILS) o motor sin escobillas DC (rango ILE)

oLexium SD3: unidades para el control del motor paso a paso

oLexium 28: lotes compuestos por unidades servo y motores para cubrir potencias entre 50 W y 4,5 kW

oLexium 52: servounidades independientes para servomotores de 0,4 y 7 kW

oLexium 62: servounidades multieje para servomotores de 0,95 a 24 kW