EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Módulos de ampliación de E/S digitales TM5

Introducción

En el siguiente párrafo se enumeran los módulos de E/S digitales compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus nombres completos y referencias de catálogo.

Consulte la Guía de hardware Módulos de E/S digitales TM5 Modicon.

Módulos digitales TM5

Referencia

Número de canales

Tensión/corriente

Módulos de entrada

TM5SDI2D

2

24 V CC/3,75 mA

TM5SDI4D

4

24 V CC/3,75 mA

TM5SDI6D

6

24 V CC/3,75 mA

TM5SDI12D

12

24 V CC/3,75 mA

TM5SDI16D

16

24 V CC/2,68 mA

TM5SDI2A

2

De 100 a 240 V CA

TM5SDI4A

4

De 100 a 240 V CA

TM5SDI6U

6

De 100 a 120 V CA

Módulos de salida

TM5SDO2T

2

24 V CC/0,5 A

TM5SDO4T

4

24 V CC/0,5 A

TM5SDO4TA

4

24 V CC/2 A

TM5SDO6T

6

24 V CC/0,5 A

TM5SDO8TA

8

24 V CC/2 A

TM5SDO12T

12

24 V CC/0,5 A

TM5SDO16T

16

24 V CC/0,5 A

TM5SDO2R

2

30 V CC/230 V CA 5 A C/O

TM5SDO4R

4

30 V CC 1 A / 230 V CA 5 A N/A

TM5SDO2S

2

230 V CA/1 A

Módulos mixtos

TM5SDM12DT

8

4

24 V CC/3,75 mA

24 V CC/0,5 A

TM5SMM6D2L

4 entradas digitales

24 V CC/3,3 mA

Dos salidas digitales

24 V CC/0,5 A

1 entrada analógica

De –10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA/De 4 a 20 mA

1 salida analógica

De –10 a +10 V CC

De 0 a 20 mA