Módulos transmisores y receptores de TM5
En el siguiente párrafo se enumeran los módulos de ampliación transmisores y receptores compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus descripciones.
Los módulos transmisores y receptores se describen en Guía de hardware Módulos transmisores y receptores TM5 Modicon.
Módulos transmisores y receptores TM5
Módulo |
Descripción del módulo |
---|---|
Transmite el bus de datos de TM5. |
|
Transmite el bus de datos TM7 y proporciona el bus de alimentación TM7 a los bloques de E/S de ampliación TM7. |
|
Recibe el bus de datos de TM5, proporciona alimentación al segmento de alimentación de E/S de 24 V CC y proporciona el bus de alimentación de TM5 para los módulos de E/S de ampliación de TM5. |