EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Módulos de ampliación de entradas y salidas digitales TM2

Introducción

En el siguiente párrafo se enumeran los módulos de E/S digitales TM2 compatibles con EcoStruxure Machine Expert, así como sus nombres completos y referencias de catálogo.

NOTA: Para añadir un módulo digital, consulte el capítulo Adición de módulos de ampliación de la Guía de programación Configuración de módulos TM2 Modicon.

Módulos digitales TM2

Referencia del módulo

Channels

Tipo de canal

Tensión/corriente

Bloque de terminales

Módulos de entrada

TM2DAI8DT

8

entradas

120 V CA

7,5 mA

extraíble con tornillo

TM2DDI8DT

8

entradas

24 V CC

7 mA

extraíble con tornillo

TM2DDI16DT

16

entradas

24 V CC

7 mA

extraíble con tornillo

TM2DDI16DK

16

entradas

24 V CC

5 mA

Conector HE10

TM2DDI32DK

32

entradas

24 V CC

5 mA

Conector HE10

Módulos de salida

TM2DRA8RT

8

salidas

relé

30 V CC / 230 V CA

2 A máx.

extraíble con tornillo

TM2DRA16RT

16

salidas

relé

30 V CC / 230 V CA

2 A máx.

extraíble con tornillo

TM2DD08UT

8

salidas

común negativo de transistor

24 V CC

0.3 A máx. por salida

extraíble con tornillo

TM2DD08TT

8

salidas

común positivo de transistor

24 V CC

0.5 A máx. por salida

extraíble con tornillo

TM2DDO16UK

16

salidas

común negativo de transistor

24 V CC

0.1 A máx. por salida

Conector HE10

TM2DDO16TK

16

salidas

común positivo de transistor

24 V CC

0.4 A máx. por salida

Conector HE10

TM2DDO32UK

32

salidas

común negativo de transistor

24 V CC

0.1 A máx. por salida

Conector HE10

TM2DDO32TK

32

salidas

común positivo de transistor

24 V CC

0.4 A máx. por salida

Conector HE10

Módulos mixtos

TM2DMM8DRT

4

4

entradas

salidas

relé

24 V CC/7 mA

30 V CC / 230 V CA

2 A máx.

extraíble con tornillo

TM2DMM24DRF

16

8

entradas

salidas

relé

24 V CC/7 mA

30 V CC / 230 V CA

2 A máx.

muelle no extraíble