EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Qué es EcoStruxure Machine Expert

Presentación

EcoStruxure Machine Expert es una solución de software para OEM (fabricantes de equipos originales) profesional, eficiente y abierta que le ayuda a desarrollar, configurar y poner en funcionamiento una máquina completa en un entorno único (incluidas las funciones lógicas, de control del motor y de automatización de red relacionadas).

EcoStruxure Machine Expert le permite programar y poner en funcionamiento una amplia gama de elementos de Flexible Machine Control de Schneider Electric, que le ayudarán a obtener la solución de control más optimizada para casi cualquier requisito de la máquina.

Flexible Machine Control de Schneider Electric

Flexible Machine Control es la oferta completa de Schneider Electric dirigida a soluciones para OEM que incluye los elementos siguientes:

o1 entorno de software

oEcoStruxure Machine Expert

o3 tipos de plataforma de control de hardware

oLogic Controller

oMotion Controller

oOtros dispositivos

oHMI

ounidades de velocidad variable, servounidades y unidades de motor

osensores

oMódulos de E/S distribuidas, etc.

oPC industriales (iPC)

EcoStruxure Machine Expert integra:

oHMI Controllers

oMagelis SCU HMI Controller

oLogic Controllers

oModicon M241

oModicon M251

oModicon M262

oMotion Controllers

oModicon M262

oPacDrive LMC Eco

oPacDrive LMC Pro/Pro2

oPaneles gráficos HMI Magelis

oMagelis XBTGH

oMagelis GK

oMagelis GTO

oMagelis GTU

oMagelis GTUX

Otros paneles gráficos de HMI son compatibles a través de la conexión Modbus, que no es compatible con el protocolo de Machine Expert.

Características y funciones

EcoStruxure Machine Expert proporciona las siguientes características y funciones:

oGama completa de lenguajes IEC 61131-3

oConfiguradores de bus de campo integrados

oDiagnóstico y depuración expertos

oPantalla de visualización

oActualización del software y la ayuda online a través del Machine Expert Installer

oLocalizador de bloques de funciones integrado para simplificar la programación

oÁrbol funcional integrado que permite agrupar y visualizar el contenido de un controlador en función de sus requisitos

oservidor OPC DA y OPC UA integrado

oInstalación opcional de la herramienta de desarrollo de aplicaciones HMI Vijeo-Designer

oInstalación opcional de EcoStruxure Machine Expert - Safety para configurar el controlador de seguridad

oInstalación opcional del asistente del controlador para gestionar la descarga del firmware y las aplicaciones

oPlantillas de funciones y aplicaciones

oanálisis de código máquina

oplantilla inteligente integrada en proyectos estándar

ocrear y configurar certificados del controlador

ointercambio de datos entre herramientas de servicio como Motion Sizer y EcoStruxure Machine Expert

Simplificación del flujo de trabajo del usuario

Con EcoStruxure Machine Expert, podrá diseñar una solución completa con tan solo:

o1 programa de software

o1 archivo de proyecto

o1 conexión de cable

o1 descarga

Bibliotecas OEM específicas

EcoStruxure Machine Expert integra plantillas de proyecto y bibliotecas de aplicaciones expertas probadas, validadas, documentadas y compatibles exclusivas para muchas aplicaciones OEM. Su método sencillo de configuración acelera el diseño, la puesta en marcha, la instalación y la solución de problemas.

Para obtener más información, consulte la descripción general de bibliotecas.