Encontrará información acerca de la configuración de software y una descripción de hardware en los siguientes manuales:
oMagelis SCU HMI Controller Guía de hardware
oMagelis SCU HMI Controller Guía de programación
Magelis SCU HMI Controller admite los lenguajes de programación IEC61131-3 siguientes:
oST: Texto estructurado
oFBD: Diagrama de bloques de funciones
oSFC: Diagrama funcional secuencial
oLD: Diagrama de contactos
El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores utilizando el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).
Los·Magelis SCU HMI Controller pueden gestionar hasta 3 tareas:
oSe puede configurar 1 sola tarea MAST obligatoria en las modalidades Ejecución libre o Cíclica.
oSe pueden configurar otras 2 tareas en la modalidad Ejecución libre (solo si no se ha configurado la tarea MAST en Ejecución libre), Cíclica o Evento.
Entrada/salida incrustada
Los tipos de E/S incrustadas que aparecen a continuación están disponibles, en función de la referencia del controlador:
oEntrada normal
oEntrada rápida (HSC)
oSalida normal
oSalida rápida (PTO/PWM)
oEntrada analógica
oEntrada de temperatura
oSalida analógica
NOTA: No es compatible con el generador de frecuencias (FG).
Características de comunicación incorporadas
En el panel posterior hay disponibles 4 tipos de puertos de comunicación:
oPuerto Ethernet
oPuerto USB
oPuerto de enlace serie
oPuerto CANopen
Rango de Magelis SCU HMI Controller
En esta tabla se describe el Magelis SCU HMI Controller
|
Referencia |
Entrada digital |
Salida digital |
Entrada analógica |
Salida analógica |
Tamaño de pantalla |
|---|---|---|---|---|---|
|
HMISCU6A5 |
14 entradas normales y 2 entradas rápidas (HSC) |
8 salidas normales y 2 salidas rápidas (PTO)(1) |
No |
No |
8,9 cm (3,5 pulg.) |
|
HMISCU8A5 |
14,48 cm (5,7 pulg.) |
||||
|
HMISAC |
No |
||||
|
HMISCU6B5 |
6 entradas normales y 2 entradas rápidas (HSC) |
6 salidas normales y 2 salidas rápidas (PTO)(1) |
2 entradas analógicas (12 bits más signo SAR ADC) y 2 entradas analógicas (16 bits), para temperatura |
2 salidas analógicas (12 bits) |
8,9 cm (3,5 pulg.) |
|
HMISCU8B5 |
14,48 cm (5,7 pulg.) |
||||
|
HMISBC |
No |
||||
|
HMIS65 |
No |
8,9 cm (3,5 pulg.) |
|||
|
HMIS85 |
No |
14,48 cm (5,7 pulg.) |
|||
|
1 Las salidas rápidas pueden usarse como salidas normales, como salidas rápidas para funciones de salida del tren de pulsos (PTO) o modulación de ancho de pulsos (PWM), o como salida refleja para el contador de alta velocidad (HSC). |
|||||
HMISAC y HMISBC son módulos posteriores de repuesto. HMIS65 y HMIS85 son módulos de pantalla de repuesto. En la tabla siguiente se muestran las equivalencias:
|
Módulo posterior de repuesto |
Pantalla de repuesto |
Módulo completo equivalente |
||
|---|---|---|---|---|
|
HMISAC |
+ |
HMIS65 (3,5 pulg.) |
= |
HMISCU6A5 |
|
HMISAC |
+ |
HMIS85 (5,7 pulg.) |
= |
HMISCU8A5 |
|
HMISBC |
+ |
HMIS65 (3,5 pulg.) |
= |
HMISCU6B5 |
|
HMISBC |
+ |
HMIS85 (5,7 pulg.) |
= |
HMISCU8B5 |