Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:
oModicon M241 Logic Controller - Guía de programación
oModicon M241 Logic Controller - Guía de hardware
oEcoStruxure Machine Expert Ethernet industrial - Guía del usuario
El Modicon M241 Logic Controller tiene una amplia variedad de características optimizadas y puede servir para una amplia gama de aplicaciones.
La configuración, la programación y la puesta en marcha del software se llevan a cabo con el software EcoStruxure Machine Expert descrito en EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.
El M241 Logic Controller se configura y programa con el software EcoStruxure Machine Expert, que admite los lenguajes de programación IEC 61131-3 siguientes:
oST: Texto estructurado
oFBD: Diagrama de bloques de funciones
oSFC: Diagrama funcional secuencial
El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores utilizando el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).
Los tipos de E/S incrustadas que aparecen a continuación están disponibles, en función de la referencia del controlador:
oEntradas normales
oEntradas rápidas asociadas con contadores
oSalidas transistorizadas normales (común negativo y positivo)
oSalidas transistorizadas rápidas (común negativo y positivo) asociadas con generadores de pulsos
Funciones de comunicación incorporadas
Los tipos siguientes de puertos de comunicación están disponibles en el panel frontal del controlador, en función de la referencia del controlador:
oMaestro CANopen
oEthernet
oUSB mini-B
oTarjeta SD
oLínea serie 1
oLínea serie 2
Rango de M241 Logic Controller
En la tabla siguiente se muestran el rango y las características de M241 Logic Controller:
|
Referencia |
Entradas digitales |
Salidas digitales |
Puertos de comunicación |
Tipo de terminal |
|---|---|---|---|---|
|
8 entradas rápidas (contadores) 6 entradas normales(1) |
Salidas de común positivo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 6 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores) 6 entradas normales(1) |
Salidas de común positivo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 6 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores) 6 entradas normales(1) |
Salidas de común positivo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 6 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet 1 puerto maestro CANopen |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores) 6 entradas normales(1) |
Salidas de común negativo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 6 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores) 6 entradas normales(1) |
Salidas de común negativo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 6 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores) 6 entradas normales(1) |
Salidas de común negativo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 6 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet 1 puerto maestro CANopen |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores)(2) 16 entradas normales(1) |
Salidas de común positivo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 12 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores)(2) 16 entradas normales(1) |
Salidas de común positivo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 12 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores)(2) 16 entradas normales(1) |
Salidas de común negativo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 12 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
8 entradas rápidas (contadores)(2) 16 entradas normales(1) |
Salidas de común negativo 4 salidas rápidas (generadores de pulsos)(3) 12 salidas de transistor normales |
2 puertos de línea serie 1 puerto de programación USB 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
|
(1) Las entradas normales tienen una frecuencia máxima de 5 kHz. (2) Las entradas rápidas se pueden utilizar como entradas normales o como entradas rápidas para funciones de conteo o de evento. (3) Las salidas transistorizadas rápidas se pueden utilizar como salidas normales o como salidas rápidas para el generador de pulsos (FG/PWM/PTO) o las funciones de conteo (HSC). |
||||