EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Modicon M251 Logic Controller

 

Modicon M251 Logic Controller

Descripción general

Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:

oModicon M251 Logic Controller - Guía de programación

oModicon M251 Logic Controller - Guía de hardware

oEcoStruxure Machine Expert Ethernet industrial - Guía del usuario

El Modicon M251 Logic Controller tiene una amplia variedad de características optimizadas y puede servir para una amplia gama de aplicaciones.

La configuración, la programación y la puesta en marcha del software se llevan a cabo con el software EcoStruxure Machine Expert descrito en EcoStruxure Machine Expert - Guía de programación.

Lenguajes de programación

El M251 Logic Controller se configura y programa con el software EcoStruxure Machine Expert, que admite los lenguajes de programación IEC 61131-3 siguientes:

oIL: Lista de instrucciones

oST: Texto estructurado

oFBD: Diagrama de bloques de funciones

oSFC: Diagrama funcional secuencial

oLD: Diagrama de contactos

El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores utilizando el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).

Funciones de comunicación incorporadas

Los tipos siguientes de puertos de comunicación están disponibles en el panel frontal del controlador, en función de la referencia del controlador:

oMaestro CANopen

oEthernet

oUSB mini-B

oLínea serie

Rango de M251 Logic Controller

En esta tabla se muestran el rango y las características de M251 Logic Controller:

Referencia

Entradas digitales

Salidas digitales

Puertos de comunicación

TM251MESC

0

0

1 puerto de línea serie

1 puerto de programación USB mini-B

1 conmutador de puerto dual Ethernet

1 puerto de CANopen

TM251MESE

0

0

1 puerto de línea serie

1 puerto de programación USB mini-B

1 conmutador de puerto dual Ethernet

1 puerto Ethernet para bus de campo