Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:
oModicon M262 Logic/Motion Controller - Guía de programación
oModicon M262 Logic/Motion Controller - Guía de hardware
oGuía del usuario Ethernet industrial EcoStruxure Machine Expert
El M262 Logic Controller tiene una amplia variedad de características optimizadas y puede servir para una amplia gama de aplicaciones.
La configuración, la programación y la puesta en marcha del software se llevan a cabo con el software EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 o posterior, descrito en los documentos Guía de programación EcoStruxure Machine Expert y Guía de programación M262 Logic/Motion Controller.
M262 Logic Controller se configura y programa con el software EcoStruxure Machine Expert, compatible con los siguientes IEC 61131-3lenguajes de programación:
oST: Texto estructurado
oFBD: Diagrama de bloques de funciones
oSFC: Diagrama funcional secuencial
El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar estos controladores utilizando el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).
Están disponibles los siguientes tipos de E/S incrustadas:
oEntradas rápidas
oSalidas de común negativo rápidas
Funciones de comunicación incorporadas
Los siguientes tipos de puertos de comunicación están disponibles en función de la referencia del controlador:
oEthernet
oUSB
oLínea serie
Rango de M262 Logic Controller
En la tabla siguiente se muestran el rango y las características de M262 Logic Controller:
Referencia |
Rendimiento |
E/S digitales |
Fuente de alimentación |
Puertos de comunicación |
Tipo de terminal |
---|---|---|---|---|---|
Instrucciones 5 µs/1 K |
4 entradas rápidas digitales 4 salidas rápidas digitales (común negativo) |
24 V CC |
1 puerto de línea serie 1 puerto de programación USB 2 puertos conmutados Ethernet 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |
|
Instrucciones 3 µs/1 K |
4 entradas rápidas digitales 4 salidas rápidas digitales (común negativo) |
24 V CC |
1 puerto de línea serie 1 puerto de programación USB 2 puertos conmutados Ethernet 1 puerto Ethernet |
Bloques de terminales de tornillo extraíbles |