PacDrive LMC Pro/Pro2 Motion Controllers
Encontrará información acerca de la configuración del software y una descripción del hardware en los siguientes manuales:
oPacDrive LMC Pro/Pro2 Parámetros y objetos de dispositivos
oPacDrive LMC Pro/Pro2 Motion Controller - Guía de hardware
El Schneider Electric PacDrive LMC Pro/Pro2 es un controlador dotado de varias características de gran eficacia. Puede controlar una gran variedad de aplicaciones. El PacDrive LMC Pro/Pro2 combina las funciones de Logic Controller con las de movimiento.
Los controladores PacDrive LMC Pro/Pro2 sincronizan, coordinan y crean las funciones de movimiento de una máquina para un máximo de:
o8 servounidades Sercos para el controlador LMC300C, LMC302C
o16 servounidades Sercos para el controlador LMC400C, LMC402C
o99 servounidades Sercos para el controlador LMC600C
o130 servounidades Sercos para el controlador LMC802C
El software EcoStruxure Machine Expert compatible con el controlador ofrece los siguientes lenguajes de programación IEC 61131-3:
oST: Texto estructurado
oFBD: Diagrama de bloques de funciones
oSFC: Diagrama funcional secuencial
oLD: Diagrama de contactos
El software EcoStruxure Machine Expert también se puede utilizar para programar el controlador utilizando el lenguaje CFC (Continuous Function Chart).
El PacDrive LMC Pro/Pro2 admite los siguientes buses de campo:
oBus de automatización integrado Sercos (maestro)
oConexión del bus de campo adicional integrado (configuración 1):
oPROFIBUS DP (maestro/esclavo)
oCAN (2.0 B)
oConexión del bus de campo adicional integrado (configuración 2):
oRealtime Ethernet (2 puertos)
oPROFIBUS DP (maestro/esclavo) o CAN (2.0 B)
oPacNet interfaz
oRanuras opcionales para otros buses de campo
El PacDrive LMC Pro/Pro2 admite los siguientes tipos de E/S:
oEntrada del codificador maestro
oE/S incrustadas:
oE/S digitales
oEntradas digitales avanzadas (sonda por contacto y entradas de interrupt)
oE/S analógicas