Crear una imagen y transferirla al controlador
El comando Compilar > Crear una imagen y transferirla al controlador está disponible si se cumplen las condiciones siguientes:
oSe instala la herramienta Controller Assistant para gestionar la descarga del firmware y de la aplicación.
oEl proyecto EcoStruxure Machine Expert contiene una aplicación activa.
Ejecute el comando para crear una imagen del firmware de un controlador seleccionado en el proyecto de EcoStruxure Machine Expert abierto y en la aplicación de arranque del proyecto. La imagen se transfiere al controlador en el proceso. Está disponible después de reiniciarse sin que se necesiten más acciones, como descargar el proyecto.
Los pasos siguientes se realizan cuando se ejecuta el comando Crear una imagen y transferirla al controlador:
Fase |
Descripción |
Comentario |
---|---|---|
1 |
EcoStruxure Machine Expert intenta establecer una conexión con el controlador mediante la configuración de comunicación de la aplicación activa del proyecto EcoStruxure Machine Expert. |
Se admite la recuperación automática de la configuración de comunicación en función del controlador que utilice. En el caso de que no se pueda recuperar la configuración de comunicación, se mostrará un mensaje en el que se le preguntará si desea iniciar el Controller Assistant. Permite introducir manualmente la configuración de comunicación. |
2 |
La versión de firmware del controlador se lee desde el repositorio de firmware del PC local y se escribe en la imagen. |
– |
3 |
La aplicación activa se añade a la imagen como aplicación de arranque. |
– |
4 |
Se muestra un mensaje |
En el caso de que continúe, indicará las siguientes acciones que se realizarán: oSe detiene la aplicación del controlador. oLa imagen se transfiere al controlador. |
5 |
Para continuar, haga clic en Sí. Para cancelar el proceso, haga clic en No. |
– |
Los errores detectados durante el proceso se muestran en cuadros de mensaje específicos o en la vista Mensajes.
Las transferencias de archivos incompletas, como las transferencias de archivos de datos, aplicaciones o firmware, pueden tener consecuencias graves para la máquina o el controlador. Si desconecta la alimentación o se produce un corte de corriente o una interrupción de la comunicación durante una transferencia de archivos, la máquina puede quedar inoperativa o la aplicación puede intentar acceder a un archivo de datos dañado. Si se produce una interrupción, vuelva intentar la transferencia. Asegúrese de incluir en el análisis de riesgos el impacto de archivos de datos dañados.
|
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO, PÉRDIDA DE DATOS O ARCHIVOS DAÑADOS |
oNo interrumpa una transferencia de datos en curso. oSi la transferencia se interrumpiese por cualquier motivo, vuelva a iniciarla. oNo ponga la máquina en servicio hasta que la transferencia de archivos haya finalizado correctamente, a menos que haya tenido en cuenta los archivos dañados en el análisis de riesgo y haya realizado los pasos apropiados para evitar las posibles consecuencias graves derivadas de una transferencia de archivos fallida. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño al equipo. |
Modificaciones detectadas en el código de programa
Si se detectan las modificaciones en el código de programa durante el proceso, se le pedirá que genere código nuevo. Este proceso se asemeja al de ejecutar el comando En línea > Crear aplicación de inicio. Se mostrará un mensaje solicitándole que regenere código nuevo para el proyecto de arranque. Si hace clic en Sí para continuar, se visualizará otro cuadro de mensaje en el que se le preguntará si desea sobrescribir el contexto de referencia de la última descarga. Confirme este mensaje haciendo clic en Sí para poder iniciar sesión en el controlador que utiliza la nueva imagen, lo que impedirá una descarga adicional.