Posiciones de los puntos de interrupción
Las posiciones de los posibles puntos de interrupción dependen del editor. Básicamente son las posiciones en una POU en las que los valores de las variables pueden cambiar o el flujo del programa se bifurca o se llama a otra POU.
Vea a continuación los diferentes símbolos que indican los puntos de interrupción en la modalidad online.
En el editor ST, una posible posición de punto de interrupción se indica mediante un círculo relleno de color gris:
NOTA: Se establecerá automáticamente un punto de interrupción en todos los métodos que puedan llamarse. Si se llama a un método gestionado por interfaces, los puntos de interrupción se establecerán en todos los métodos de bloques de funciones que implementen esa interfaz y también en todos los bloques de funciones derivados que suscriban el método. Si se llama a un método mediante un puntero en un bloque de funciones, se establecerán puntos de interrupción en el método del bloque de funciones y en todos los bloques de funciones derivados que suscriban el método.
Puede restringir las posiciones de los puntos de interrupción a través de las Propiedades de cada punto de interrupción.
Un punto de interrupción establecido se indica mediante un círculo relleno de color rojo:
Un punto de interrupción deshabilitado se indica mediante un círculo de color gris con un borde rojo:
Cuando el programa se ha detenido en un punto de interrupción establecido, se indica con una flecha amarilla y una línea sombreada de color amarillo: