EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Mostrar como lenguaje FBD

Descripción general

Método abreviado: CTRL + 1

El comando IL, FBD, LD > Mostrar como lenguaje FBD puede utilizarse en las modalidades online y offline para conmutar a la vista FBD del editor FBD/LD/IL.

Las redes LD o el IL se convertirán adecuadamente a redes FBD. Tenga en cuenta que hay algunos elementos especiales que no se pueden convertir, por lo que solamente estarán disponibles en la vista de editor adecuada. Además, algunas construcciones no pueden convertirse inequívocamente (consulte las observaciones correspondientes en el capítulo Mostrar como lista de instrucciones).

Para volver a la vista LD, ejecute el comando Visualizar como diagrama de contactos.

Para volver a la vista IL, ejecute el comando Mostrar como lista de instrucciones.

NOTA: Una conversión adecuada presupone un código sintácticamente correcto. De lo contrario, se podrían perder algunas partes de la implementación.

NOTA: En lo que se refiere a las opciones de visualización de los componentes de las redes FBD, LD e IL, tenga en cuenta las opciones del editor FBD, LD e IL.