EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Mostrar como lista de instrucciones

Descripción general

Método abreviado: CTRL + 3

El comando IL, FBD, LD > Mostrar como lista de instrucciones puede utilizarse en las modalidades online y offline para conmutar a la vista IL del editor FBD/LD/IL.

NOTA: Algunos elementos no se pueden convertir y, por lo tanto, la red correspondiente permanecerá en la vista del editor original (por ejemplo, los operadores CALC, CALCN). Si se detectan errores de sintaxis, la conversión no es posible y se generará el mensaje de error correspondiente.

Algunas construcciones no pueden convertirse inequívocamente y, por lo tanto, se normalizarán tras una conversión de IL a FBD/LD y viceversa. Esta acción se aplica a negaciones y a la asignación explícita/implícita de las entradas y las salidas del bloque de funciones.

Para volver a la vista FBD, ejecute el comando Mostrar como lenguaje FBD.

Para volver a la vista LD, ejecute el comando Visualizar como diagrama de contactos.

NOTA: Una conversión adecuada presupone un código sintácticamente correcto. De lo contrario, se podrían perder algunas partes de la implementación.

NOTA: En lo que se refiere a las opciones de visualización de los componentes de las redes FBD, LD e IL, tenga en cuenta las opciones del editor FBD, LD e IL.