Configuración del proyecto - Opciones de compilador
Opciones de compilador
Versión del compilador |
|
Versión fija |
Aquí puede definir qué versión de compilador debe utilizarse al compilar el proyecto, por ejemplo, mediante uno de los comandos de compilación o durante la descarga. Para este fin, escoja la versión definitiva (Versión fija). |
NOTA: Consulte la guía de programación específica de su controlador para obtener información sobre si el tipo de datos LREAL se tratará como un tipo de 64 bits o se convertirá a REAL.
Configuración |
|
Allow unicode characters for identifiers |
De forma predeterminada, esta opción está desactivada porque el uso de caracteres Unicode en los nombres de identificador no cumple el estándar IEC. Sin embargo, puede ser necesaria, por ejemplo, para los idiomas asiáticos. |
Replace constants |
De forma predeterminada, esta opción está activada. En modalidad online, las constantes se indican mediante un icono NOTA: Cuando diseñe una biblioteca de interfaz, active la opción Reemplazar constantes para evitar un cambio en línea. |
Habilitar registro en puntos de interrupción |
De forma predeterminada, esta opción está desactivada. En el caso de los puntos de interrupción que se definan como puntos de ejecución, podrá definir un texto de mensaje en el cuadro de diálogo Propiedades del punto de interrupción. Este texto se muestra en la vista Registro del dispositivo cuando el programa se detiene en el punto de interrupción. |
Advertencias de compilador |
|
Número máximo de advertencias |
Defina aquí el número máximo de advertencias del compilador que se mostrarán en la vista de Mensajes. Consulte la selección en la categoría Advertencias de compilador. |