EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Insertar asociación de acción/Insertar asociación de acción después

Insertar asociación de acción

El comando Editor SFC > Insertar asociación de acción se utiliza en el editor SFC para asociar una acción a un paso.

Seleccione el paso deseado y ejecute el comando. El módulo de acción se insertará a la derecha del módulo de paso.

Si ya hay una o varias acciones asociadas a un paso, el nuevo elemento de acción se colocará:

oComo primera acción (posición superior) para el paso, si el paso se ha seleccionado al ejecutar el comando de inserción.

oJusto antes de la acción, si esta se ha seleccionado al ejecutar el comando de inserción.

La parte izquierda de un módulo de acción contiene el calificador de acción, que de forma predeterminada es N. En la parte derecha, debe introducir un nombre de acción. Para ello, haga clic en el campo para abrir un cuadro de edición. La acción debe estar disponible en el proyecto. Para crear una nueva acción, consulte el comando Agregar objeto.

El calificador también puede editarse online. Para obtener información sobre los calificadores válidos, consulte el capítulo Calificador para las acciones en SFC.

Acciones asociadas a un paso

G-SE-0030861.2.gif-high.gif

 

1   Acción act2 asociada al paso 1.

2   Acción asociada al paso 1.

3   Nueva acción asociada después.

Insertar asociación de acción después

El comando Editor SFC > Insertar asociación de acción después se utiliza en el editor SFC para asociar una acción adicional a un paso después de uno existente.

La diferencia respecto al comando Insertar asociación de acción es que con el comando Insertar... después la nueva acción no se colocará en primer lugar, sino en la última posición de la lista de acciones. No se colocará encima, sino debajo de la acción seleccionada actualmente en dicha lista.