El comando Agregar acción de entrada abre el cuadro de diálogo Agregar acción de entrada, que permite definir una nueva acción de entrada. Según los ajustes realizados para el Método de inserción predeterminado en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor SFC, se muestra un cuadro de diálogo que le solicita que seleccione el modo de duplicación para el nuevo paso.
Adición de una acción de entrada
Paso |
Acción |
Resultado |
---|---|---|
1 |
Ejecute el comando SFC > Agregar acción de entrada. |
De manera predeterminada, se muestra un cuadro de diálogo que le solicita que seleccione el modo de duplicación para el nuevo paso. |
2 |
Seleccione un modo de duplicación y haga clic en Aceptar. |
Se abre el cuadro de diálogo Agregar acción de entrada. Para obtener más información, consulte Selección del modo de duplicación para las acciones de paso. |
3 |
Introduzca el Nombre para el nuevo paso, por ejemplo, Paso0_entrada, seleccione Texto estructurado (ST) en la lista Lenguaje de implementación y haga clic en Agregar. |
oSe inserta automáticamente un nuevo nodo Paso0_entrada en el árbol Aplicaciones debajo del nodo de POU SFC. oSe abre un editor ST que permite programar instrucciones que se ejecutan una vez antes de que el Paso0 se active. |
4 |
Cierre el editor Paso0_entrada. |
oEl bloque Step0 del editor SFC ahora se marca con una E en la esquina inferior izquierda. Al hacer doble clic en este marcador se abre el editor ST. oStep0_entry está disponible en la vista Propiedades del paso como Específico > Acciones > Acción de entrada. |
Si copia y pega el bloque Step0, las mismas acciones de entrada están disponibles en el paso copiado y el nuevo paso llama a la misma acción.
Selección del modo de duplicación para las acciones de paso
De forma predeterminada, aparece un cuadro de diálogo para seleccionar el modo de duplicación siempre que se inserte un paso nuevo.
El cuadro de diálogo proporciona las siguientes opciones para duplicar acciones de paso:
oCopiar referencia: Un nuevo paso llama a las mismas acciones.: Cuando se copia el paso, la referencia a los objetos de acción a los que el paso llama también se copia. El paso de origen y el nuevo paso llaman a la misma acción.
oCopiar implementación. Para el nuevo paso se crean nuevos objetos de acciones.: Se crean nuevos objetos de acción para el nuevo paso y se incrustan en este paso. De manera predeterminada, los nodos se crean para los nuevos objetos de acción que aparecen debajo del nodo SFC en el árbol Aplicaciones. Estos objetos contienen una copia del código de implementación original de la acción respectiva. Puede visualizar u ocultar estos objetos incrustados en la estructura de árbol ejecutando los comandos Mostrar objetos incrustados / No mostrar objetos incrustados en el menú contextual del objeto SFC.
Para evitar que este cuadro de diálogo se muestre para cada nuevo paso que inserte, puede configurar un Método de inserción predeterminado en el cuadro de diálogo Herramientas > Opciones > Editor SFC. El modo de duplicación seleccionado en este cuadro de diálogo se aplica automáticamente siempre que se crean pasos nuevos.