EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Lenguaje de diagrama de función continua (CFC)

Descripción general

El diagrama de funciones continuas (CFC) es una extensión del estándar IEC 61131-3, y es un lenguaje de programación gráfico basado en el lenguaje de diagrama de bloques de funciones (FBD). Sin embargo, en contraposición al lenguaje de FBD, no hay redes. CFC permite colocar libremente los elementos gráficos, lo que a su vez permite que haya lazos de realimentación.

Para crear objetos de programación CFC en EcoStruxure Machine Expert, consulte la descripción del editor CFC.