El editor CFC es un editor gráfico disponible para la programación de objetos en el lenguaje de programación de diagrama de función continua (CFC), que es una extensión de los lenguajes de programación IEC 61131-3. Elija el lenguaje al añadir un nuevo objeto de unidad organizativa de programa (POU) al proyecto. Para proyectos grandes, plantéese utilizar la versión orientada a páginas.
El editor estará disponible en la parte inferior de la ventana, que se abre al abrir el objeto POU de CFC. Esta ventana también incluye el editor de declaraciones en la parte superior.
Editor CFC
El editor CFC, a diferencia del editor FBD / LD, permite el posicionamiento libre de los elementos, lo que posibilita la inserción directa de rutas de realimentación. La secuencia de procesamiento se determina mediante una lista que contiene todos los elementos insertados actualmente y que pueden modificarse.
Los siguientes elementos están disponibles en un cuadro de herramientas y pueden insertarse mediante el método de arrastrar y soltar:
omódulo (operadores, bloques de funciones y programas)
oentrada
osalida
osalto
oetiqueta
oretorno
ocompositor
oselector
omarcas de conexión
ocomentarios
Puede conectar los pines de entrada y salida de los elementos dibujando una línea con el ratón. La ruta de la línea de conexión se creará automáticamente y trazará la trayectoria más corta posible. Las líneas de conexión se ajustan automáticamente en cuanto se mueven los elementos. Para obtener más información, consulte la descripción sobre cómo insertar y organizar elementos. Para diagramas complejos, puede utilizar marcas de conexión en lugar de líneas. También puede plantearse la posibilidad de modificar el encaminamiento.
Puede pasar que los elementos se coloquen de tal modo que cubran conexiones ya encaminadas. Estas colisiones se indican mediante líneas de conexión rojas. Si existen colisiones en el diagrama, el botón de la esquina superior derecha de la vista de editor presentará un reborde rojo:
. Para editar las colisiones paso a paso, haga clic en este botón y ejecute el comando Mostrar siguiente colisión. A continuación, se seleccionará la siguiente conexión implicada detectada.
Para diagramas complejos, puede utilizar marcas de conexión en lugar de líneas. También puede utilizar la versión orientada a páginas del editor CFC.
Una función de zoom le permite cambiar la dimensión de la ventana del editor: utilice el botón
de la esquina inferior derecha de la ventana y elija de entre los factores de zoom enumerados. Como alternativa, puede seleccionar la entrada ... para abrir un cuadro de diálogo donde puede escribir cualquier factor arbitrario.
Puede invocar los comandos para trabajar en el editor CFC desde el menú contextual o desde el menú CFC que está disponible en cuanto el editor CFC está activo.