EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Publicación de variables en la parte del controlador

Descripción general

Publique variables en la parte de controlador de la aplicación EcoStruxure Machine Expert en el editor de Configuración de símbolos o en la vista Variables del catálogo de software de una POU.

Publicación de variables en el editor de Configuración de símbolos

Paso

Acción

1

Cree un nodo Configuración de símbolos bajo el nodo Aplicación del árbol Herramientas tal como se describe en el capítulo Adición de una configuración de símbolos.

2

Haga doble clic en el nodo Configuración de símbolos para abrir el editor de Configuración de símbolos.

3

En el editor de Configuración de símbolos, seleccione las variables elementales que desee publicar para la comunicación con uno o varios terminales HMI. Para ello, marque o desmarque la casilla en la columna Símbolos:

G-SE-0029564.2.gif-high.gif

 

 

También puede asignar individualmente derechos de acceso de lectura/escritura a cada variable en la columna Derechos de acceso. Para obtener más información, consulte la descripción del editor de Configuración de símbolos.

Nota: Las variables de tipos de datos elementales serán las únicas disponibles para el intercambio con terminales HMI.

4

Para validar las opciones, haga clic en el enlace Descargar del editor de Configuración de símbolos.

NOTA: El mecanismo de publicación consume una carga del sistema de unos 50 kilobytes en el controlador. Cada variable publicada consume 11 bytes en la aplicación de controlador.

Publicación de variables en la vista Variables del catálogo de software

Paso

Acción

1

Abra la vista Variables del catálogo de software.

2

Para publicar una variable, seleccione la casilla respectiva en la columna Publicar.

G-SE-0029895.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: Verifique que se llame en una tarea a la POU de las variables seleccionadas. De lo contrario, las variables seleccionadas no se publicarán.