EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Editores de declaraciones

 

Descripción general

El editor de declaraciones de texto sirve para crear la parte de declaración de un objeto POU. Se puede complementar con una vista tabular. Cualquier modificación realizada en una de las vistas se aplica a la otra de forma inmediata.

En función de la configuración actual de las opciones del editor de declaraciones, estará disponible solamente la vista de texto o solamente la vista tabular. Puede pasar de una a otra mediante los botones (Textual / Tabular) del borde derecho de la ventana del editor.

Normalmente, el editor de declaraciones se utiliza junto con los editores de los lenguajes de programación. Esto significa que se colocará en la parte superior de la ventana que se abre cuando se va a editar o ver (supervisar) un objeto en modalidad offline u online. En la parte de la declaración se describe el tipo de POU (por ejemplo: PROGRAM, FUNCTION_BLOCK, FUNCTION). Se puede ampliar mediante atributos de pragma globales de POU.

La modalidad online del editor de declaraciones se estructura igual que la de una vista Supervisar.

La declaración de variables también se efectúa en Global Variable Lists y Tipos de datos, que se crean en editores diferentes.

Consulte también el capítulo Declaración de variables.

Contenido de este capítulo

Este capítulo contiene los siguientes apartados:

oEditor de declaraciones de texto

oEditor de declaraciones tabular

oEditor de declaraciones en modalidad online