Puede declarar variables:
oen la vista Variables del Catálogo de software
oen el Editor de declaraciones de un POU
oa través del cuadro de diálogo Declarar variable
oen un editor GVL
El tipo (en el editor de declaraciones tabular se denomina Ámbito) de las variables que se va a declarar se especifica mediante las palabras claves que rodean la declaración de uno o varias variables. En el editor de declaraciones textual, VAR y END_VAR incluyen la declaración de variables común.
Para obtener más información sobre los ámbitos de declaración de variables, consulte:
oVAR_INPUT
oVAR_OUTPUT
oVAR_IN_OUT
oVAR_GLOBAL
oVAR_TEMP
oVAR_STAT
oVAR_EXTERNAL
oVAR_CONFIG
Las palabras clave del tipo de variable pueden complementarse con palabras clave de atributos.
Ejemplo: RETAIN (VAR_INPUT RETAIN)
Sintaxis de la declaración de variables:
<Identificador> {AT <dirección>}:<tipo de datos> {:=<inicialización>};
Las partes que aparecen dentro de llaves {} son opcionales.
El identificador es el nombre de una variable.
Tenga en cuenta lo siguiente cuando defina un identificador.
oNo se permiten espacios o caracteres especiales.
oNo hay distinción entre mayúsculas y minúsculas: VAR1, Var1 y var1 son la misma variable.
oReconocimiento del guión bajo: A_BCD y AB_CD se consideran dos identificadores distintos. No utilice más de un guión bajo en una misma fila.
oLongitud ilimitada.
oRecomendaciones sobre el uso múltiple (ver párrafo siguiente).
Además, tenga en cuenta las recomendaciones del capítulo Recomendaciones sobre la nomenclatura de identificadores.
Uso múltiple de identificadores (espacios de nombres)
A continuación se especifican las normas relacionadas con el uso múltiple de identificadores:
oNo crear un identificador que sea idéntico a una palabra clave.
oNo se permite el uso duplicado de identificadores localmente.
oEl uso múltiple de un identificador se permite globalmente: una variable local puede tener el mismo nombre que una global. En este caso, tendrá prioridad la variable local dentro del POU.
oUna variable definida en una lista de variables globales (GVL) puede tener el mismo nombre que una variable definida en otra lista de variables globales (GVL). En este contexto, considere las funciones de extensión de la siguiente IEC 61131-3:
oOperador de ámbito global: una ruta de instancia que empieza con un punto (.) abre un ámbito global. De este modo, si existe una variable local, por ejemplo ivar, con el mismo nombre que una variable global, .ivar hará referencia a la variable global.
oPuede utilizar el nombre de una lista de variables globales (GVL) como espacio de nombres de las variables incluidas. Puede declarar variables con el mismo nombre en distintas listas de variables globales (GVL). Se puede acceder específicamente a estas variables poniendo el nombre de la lista delante del nombre de la variable.
Ejemplo
globlist1.ivar := globlist2.ivar;
(* ivar de globlist2 se copia en ivar en la GVL globlist1 *)
oSe puede acceder a las variables definidas en una lista de variables globales de una biblioteca incorporada según la sintaxis <espacio de nombres de la biblioteca>.<nombre del GVL>.<variable>.
Ejemplo:
globlist1.ivar := lib1.globlist1.ivar
(* ivar de globlist1 en la biblioteca lib1 se copia a ivar en GVL globlist1 *)
oAsimismo, para una biblioteca, se define un espacio de nombres cuando se incorpora a través del Administrador de bibliotecas. Así que podrá acceder al módulo de una biblioteca o una variable mediante <espacio de nombres de la biblioteca>.<modulename|variablename>. Tenga en cuenta que, si se trata de bibliotecas anidadas, los nombres de espacios de todas las bibliotecas afectadas deben describirse sucesivamente.
Ejemplo: si Lib0 hace referencia a Lib1, al módulo fun que forma parte de Lib1 se accede a través de Lib0.Lib1.fun:
ivar := Lib0.Lib1.fun(4, 5); (* el valor de retorno de fun se copia a la variable ivar del proyecto *)
NOTA: Cuando esté activada la casilla de verificación Tornar visibles todos los símbolos IEC en el proyecto, como si esta referencia aquí hubiese sido incorporada directamente. en el cuadro de diálogo Propiedades de la biblioteca referenciada Lib, también podrá accederse directamente al módulo fun a través de Lib0.fun.
oPara acceder a las variables declaradas en GVL o POU del nodo Global del árbol Aplicaciones, añádales delante el operador "__POOL.".
Puede vincular la variable directamente a una dirección definida con la palabra clave AT.
En los bloques de funciones, también puede especificar variables con instrucciones de direcciones incompletas. Para que dicha variable se pueda usar en una instancia local, tiene que existir una entrada para ello en la configuración de variables.
Tipo de datos válido, ampliado de manera opcional con una :=< inicialización>.
De manera opcional, puede añadir instrucciones pragma en la parte de la declaración de un objeto para la generación de códigos con distintos objetivos.
También es posible la declaración automática de variables.
Para introducir declaraciones más rápidamente, use la modalidad de acceso directo.