EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Set/Reset en FBD/LD/IL

FBD y LD

Se puede establecer o restablecer una salida booleana en FBD o, correspondientemente, a una bobina LD. Para cambiar entre los estados establecidos, utilice el comando respectivo Set/Reset en el menú contextual cuando se selecciona la salida. La salida o bobina estará marcada por una S o una R.

Set

Si el valor TRUE llega a una salida o bobina Set, esta salida o bobina se convertirá en TRUE y permanecerá así. Este valor no se puede sobrescribir en esta posición mientras la aplicación está en ejecución.

Restablecer

Si el valor TRUE llega a una salida o bobina Reset, esta salida o bobina se convertirá en FALSE y permanecerá así. Este valor no se puede sobrescribir en esta posición mientras la aplicación está en ejecución.

Definición de la salida en FBD

G-SE-0025791.1.gif-high.gif

 

 

En el editor LD, puede insertar bobinas Set y Reset mediante el método de arrastrar y soltar. Para realizar esta acción, utilice Herramientas, categoría Elemento de diagrama de contactos, o los elementos S y R de la barra de herramientas.

Ejemplo:

Bobina Set, bobina Reset

G-SE-0025790.1.gif-high.gif

 

 

Para obtener más información, consulte Bobina Set/Reset.

IL

En una lista de instrucciones, utilice los operadores S y R para establecer o restablecer un operando.