Las bobinas también pueden definirse como bobinas Set o Reset.
Puede reconocer una bobina Set por la S que se incluye en el símbolo de la bobina: (S). Una bobina Set no sobrescribirá el valor TRUE de la variable booleana adecuada. Es decir, una vez que la variable se ha establecido en TRUE, permanece en TRUE.
Puede reconocer una bobina Reset por la R que se incluye en el símbolo de la bobina: (R). Una bobina Reset no sobrescribirá el valor FALSE de la variable booleana adecuada. Es decir, una vez que la variable se ha establecido en FALSE, permanece en FALSE.
En el editor LD, se pueden insertar bobinas Set y Reset directamente mediante el método de arrastrar y soltar desde Herramientas, categoría Elemento de diagrama de contactos. Al hacerlo, también podrá sustituir los elementos de bobina ya insertados por otros.
Bobina Set, bobina Reset