Este es un elemento LD.
En el lado derecho de una red LD, puede haber cualquier número de bobinas que están representadas por paréntesis.
Sólo se pueden disponer en paralelo. Una bobina transmite el valor de las conexiones de izquierda a derecha y lo copia en una variable booleana adecuada. En la línea de entrada, el valor ON (TRUE) o el valor OFF (FALSE) pueden estar presentes.
Las bobinas también pueden ser negadas. Esto se indica mediante la barra inclinada que aparece en el símbolo de la bobina.
En este caso, el valor negado de la señal de entrada se copiará en la variable booleana adecuada.
Puede insertar una bobina en una red mediante uno de los comandos Insertar bobina, Inserta bobina Set, Insertar bobina Reset o Insertar bobina negada del menú LD. Como alternativa, puede insertar el elemento mediante el método de arrastrar y soltar desde Herramientas (Elemento de diagrama de contactos) o a través del método de arrastrar y soltar desde otra posición dentro del editor. Asimismo, consulte Bobina Set/Reset.
Si está trabajando en la vista FBD o IL, el comando no estará disponible. Sin embargo, los contactos y bobinas insertados en una red LD se representarán con los elementos FBD o instrucciones IL correspondientes.