Existe un editor combinado para editar las POU en los lenguajes FBD (diagrama de bloques de funciones), LD (diagrama de contactos) e IL (lista de instrucciones).
Para activar el lenguaje de implementación IL para EcoStruxure Machine Expert, vaya al cuadro de diálogo Herramientas > Opciones, categoría Editor FBD, LD e IL, ficha IL.
Por lo tanto, se utiliza un conjunto común de comandos y elementos y se efectúa una conversión interna automática entre los tres lenguajes. En modalidad offline, el programador puede pasar de una vista de editor a otra (menú Ver).
Tenga en cuenta que hay algunos elementos especiales que no se pueden convertir, por lo que solamente se mostrarán en el lenguaje correspondiente. Además, hay algunos componentes que no se pueden convertir sin ambigüedades de IL a FBD y viceversa y que, por lo tanto, se normalizarán como FBD en la conversión; concretamente, la negación de expresiones y las asignaciones de salida explícita/implícita.
Puede definir el comportamiento, el aspecto y los menús del editor FBD/LD/IL en los cuadros de diálogo Personalizar y Opciones. También dispone de opciones para definir la visualización de comentarios y direcciones.
El editor se abre en una ventana doble. Cuando se edita un objeto programado en FBD/LD/IL, la parte superior contiene un editor de declaraciones y la parte inferior contiene un área de creación de código.
El lenguaje de programación para un objeto nuevo se especifica al crear el objeto.
Para obtener más información, consulte: