Adición de dispositivos mediante el método de arrastrar y soltar
Adición de dispositivos mediante el método de arrastrar y soltar
EcoStruxure Machine Expert ofrece una vista de catálogo de varias fichas en el lado derecho de EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.
Están disponibles dos tipos diferentes de vistas de catálogo:
oel Catálogo de hardware
oel Catálogo de software
Para añadir un dispositivo al árbol Dispositivos, seleccione la entrada respectiva en Catálogo de hardware, arrástrela al árbol Dispositivos y suéltela en un nodo adecuado. Se añadirá automáticamente a su proyecto.
Adición de controladores mediante el método de arrastrar y soltar
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para abrir el Catálogo de hardware, haga clic en el botón Catálogo de hardware |
2 |
Seleccione la ficha Controlador en el Catálogo de hardware. Resultado: Los controladores adecuados para el proyecto de EcoStruxure Machine Expert se muestran en el Catálogo de hardware. |
3 |
Seleccione una entrada de controlador en la ficha Controlador, arrástrela al árbol Dispositivos y suéltela en un nodo adecuado. Puede soltar el controlador en un espacio vacío dentro del árbol Dispositivos. Resultado: El controlador se añade al árbol Dispositivos como nuevo nodo con diferentes subnodos en función del tipo de controlador. |
Adición de dispositivos de ampliación mediante el método de arrastrar y soltar
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para abrir el Catálogo de hardware, haga clic en el botón Catálogo de hardware |
2 |
Seleccione la ficha Devices & Modules en el Catálogo de hardware. Resultado: Los dispositivos de ampliación adecuados para el proyecto de EcoStruxure Machine Expert se muestran en el Catálogo de hardware. |
3 |
Seleccione el dispositivo de ampliación, arrástrelo al árbol Dispositivos y suéltelo en el subnodo adecuado de un controlador. NOTA: EcoStruxure Machine Expert expande y resalta los subnodos adecuados. Resultado: El dispositivo de ampliación se añade al árbol Dispositivos, debajo del subnodo del controlador. |
4 |
Si el dispositivo de ampliación requiere un administrador de comunicación, este nodo se añade automáticamente al árbol Dispositivos. Si hay disponibles varios administradores de comunicación para ese dispositivo de ampliación, se muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el administrador de comunicación adecuado. |
Adición de dispositivos y módulos mediante el método de arrastrar y soltar
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para abrir el Catálogo de hardware, haga clic en el botón Catálogo de hardware |
2 |
Seleccione la ficha Devices & Modules en el Catálogo de hardware. Resultado: Los dispositivos de campo adecuados para el proyecto de EcoStruxure Machine Expert se muestran en el Catálogo de hardware. |
3 |
Seleccione una entrada de dispositivo de campo en la vista de catálogo Devices & Modules, arrástrela al árbol Dispositivos y suéltela en el subnodo adecuado de un controlador. NOTA: EcoStruxure Machine Expert expande y resalta los subnodos adecuados. Resultado: El dispositivo de campo se añade al árbol Dispositivos, debajo del subnodo del controlador. |
4 |
Si el dispositivo de campo requiere un administrador de comunicación, este nodo se añade automáticamente al árbol Dispositivos. Si hay disponibles varios administradores de comunicación para ese dispositivo de campo, se muestra un cuadro de diálogo que permite seleccionar el administrador de comunicación adecuado. |
Adición de dispositivos a partir de plantillas de dispositivos mediante el método de arrastrar y soltar
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para abrir el Catálogo de hardware, haga clic en el botón Catálogo de hardware |
2 |
Seleccione la ficha Devices & Modules en el Catálogo de hardware. |
3 |
Seleccione la opción Plantilla de dispositivos en la parte inferior de la ficha Devices & Modules. Resultado: Las plantillas de dispositivos adecuadas para el proyecto de EcoStruxure Machine Expert se muestran en la ficha Devices & Modules. |
4 |
Añádalas al árbol Dispositivos como se describe en el capítulo Adición de dispositivos a partir de plantillas. |
Adición de dispositivos a partir de plantillas de funciones mediante el método de arrastrar y soltar
Paso |
Acción |
---|---|
1 |
Para abrir el Catálogo de software, haga clic en el botón |
2 |
Seleccione la ficha Macro en el Catálogo de software. Resultado: Las plantillas de funciones disponibles en EcoStruxure Machine Expert se muestran en el Catálogo de software. |
3 |
Seleccione una entrada de plantilla de funciones en la vista Macro, arrástrela al árbol Dispositivos y suéltela en el subnodo adecuado de un controlador. NOTA: EcoStruxure Machine Expert expande y resalta los subnodos adecuados. Resultado: El dispositivo basado en la plantilla de funciones se añade al árbol Dispositivos. |