EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Constantes de número

Descripción general

Los valores de número pueden aparecer como números binarios, números octales, números decimales y números hexadecimales. Los valores enteros que no son números decimales se representan con la base seguida de un signo de número (#) delante de la constante de entero. Los valores para los números 10...15 en números hexadecimales se representan con las letras A...F.

Puede incluir el carácter guión bajo dentro del número.

Ejemplos

14

(número decimal)

2#1001_0011

(número dual)

8#67

(número octal)

16#A

(número hexadecimal)

Estos valores numéricos pueden ser de tipo:

oBYTE

oWORD

oDWORD

oSINT

oUSINT

oINT

oUINT

oDINT

oUDINT

oREAL

oLREAL

No se permiten las conversiones implícitas de tipos de variables mayores o menores. Es decir, una variable DINT no se puede utilizar simplemente como una variable INT. Utilice las funciones de conversiones de tipo.