EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Funciones de conversiones de tipo

Descripción general

No se permite convertir de forma implícita de un tipo mayor a uno menor (por ejemplo, de INT a BYTE o de DINT a WORD). Para ello, debe realizar conversiones de tipo especial. Puede convertir básicamente de cualquier tipo elemental a cualquier otro tipo elemental.

Sintaxis

Conversión con tipo: <elem.type1>_TO_<elem.type2>

Conversión sobrecargada: TO_<elem.type2>

NOTA: En las conversiones ...TO_STRING, la cadena se genera alineada a la izquierda. Si se define demasiado corta, se cortada a partir de la derecha.

Se admiten las conversiones del tipo siguiente:

oConversiones BOOL_TO

oConversiones TO_BOOL

oConversiones entre tipos de números integrales

oConversiones REAL_TO-/ LREAL_TO

oConversiones TIME_TO/TIME_OF_DAY

oConversiones DATE_TO/DT_TO

oConversiones STRING_TO

oTRUNC (conversión a DINT)

oTRUNC_INT

oANY_NUM_TO_<tipo de datos numérico>