EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Posiciones de cursor en SFC

Descripción general

Las posibles posiciones de cursor en un diagrama SFC en el editor SFC se indican mediante una sombra de color gris cuando se pasa el cursor sobre los elementos.

Posiciones de cursor en textos

Hay 2 categorías de posiciones de cursor: textos y cuerpos de elementos. Consulte las posiciones posibles indicadas por una zona sombreada de color gris que se muestran en las ilustraciones siguientes:

Posibles posiciones de cursor en textos:

G-SE-0025802.2.gif-high.gif

 

 

Si se hace clic en una posición de cursor en un texto, la cadena podrá editarse.

Seleccione el nombre de la acción para editarlo:

G-SE-0025804.1.gif-high.gif

 

 

Posiciones de cursor en cuerpos de elementos

Posibles posiciones de cursor en cuerpos de elementos:

G-SE-0025801.2.gif-high.gif

 

 

Al hacer clic en una zona sombreada, el elemento se selecciona. Se muestra un marco de puntos y aparece un sombreado de color rojo (para realizar una selección múltiple, consulte Trabajo en el editor SFC).

Elemento de paso seleccionado

G-SE-0025803.1.gif-high.gif