EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Trabajo en el editor SFC

Descripción general

De forma predeterminada, una nueva POU SFC contiene un paso inicial y una transición posterior. En este capítulo se proporciona información sobre cómo añadir más elementos y cómo organizar y editar los elementos.

Posibles posiciones del cursor

Para obtener más información, consulte el capítulo Posiciones de cursor en SFC.

Desplazamiento

Utilice las teclas de flecha para ir al elemento anterior o siguiente del diagrama.

Inserción de elementos

Para insertar los elementos SFC específicos, ejecute los comandos pertinentes del menú SFC. Para obtener más información, consulte la descripción de los comandos del editor SFC. Haga doble clic en un paso, transición o elemento de acción ya insertado que todavía no haga referencia a un objeto de programación a fin de abrir un cuadro de diálogo para asignar uno.

Selección de elementos

Seleccione un elemento o campo de texto haciendo clic en una posición posible del cursor. También puede asignar la selección a un elemento adyacente mediante las teclas de flecha. El elemento pasará a mostrarse en color rojo. Por ejemplo, consulte el capítulo Posiciones de cursor en SFC.

NOTA: A diferencia de las versiones anteriores de EcoStruxure Machine Expert, puede seleccionar y mover (cortar, copiar, pegar) o eliminar pasos y transiciones por separado.

Para realizar una selección múltiple, dispone de las siguientes opciones:

oMantener pulsada la tecla MAYÚS y hacer clic en los elementos específicos que desea seleccionar.

oPulsar el botón izquierdo del ratón y dibujar un rectángulo (línea discontinua) alrededor de los elementos por seleccionar.

oEjecutar el comando Seleccionar todo, de forma predeterminada desde el menú Editar.

Edición de textos

Haga clic en una posición de cursor de texto para abrir el campo de edición, donde podrá editar el texto. Si se ha seleccionado un área de texto mediante las teclas de flecha, abra el campo de edición explícitamente con la barra espaciadora.

Edición de acciones asociadas

Haga doble clic en un paso (entrada, activo o salida) o una asociación de acción de transición para abrir la acción asociada en el editor correspondiente. Por ejemplo, puede hacer doble clic en el elemento de transición o en el triángulo que indica una acción de salida en un elemento de paso.

Cortado, copiado y pegado de elementos

Seleccione los elementos y ejecute el comando Cortar, Copiar o Pegar (en el menú Editar) o utilice las teclas correspondientes.

NOTA:

oAl pegar uno o varios elementos cortados o copiados, el contenido del portapapeles se inserta antes de la posición seleccionada actualmente. Si no se seleccionada nada, los elementos se añaden al final del diagrama cargado actualmente.

oSi pega una bifurcación cuando el elemento seleccionado también es una bifurcación, los elementos de bifurcación pegados se insertarán a la izquierda de los elementos existentes.

oSi pega una acción (lista de acciones) en un paso seleccionado actualmente, las acciones se añadirán al principio de la lista de acciones del paso o bien se creará una lista de acciones para el paso.

oElementos incompatibles al cortar/copiar:

Si selecciona una acción (lista de acciones) asociada y, además, un elemento que no es el paso al que pertenece la acción (lista de acciones), se muestra este cuadro de mensaje: La selección actual contiene elementos incompatibles. No se transmitirán datos al portapapeles. La selección no se almacenará y no la podrá pegar ni copiar.

oElementos incompatibles al pegar:

Si intenta pegar una acción (lista de acciones) y el elemento seleccionado no es un paso u otra asociación, se muestra este cuadro de mensaje: Imposible insertar el contenido del portapapeles en la selección actual. Si intenta pegar un elemento como un paso, bifurcación o transición y hay seleccionada una acción (lista de acciones) asociada, se muestra el mismo cuadro de mensaje.

oExisten dos modalidades de duplicación diferentes para copiar elementos de paso y transición que llamen objetos de acción o de transición. Se copian únicamente las referencias o bien se incorporan y duplican los objetos referenciados durante la copia. Seleccione una modalidad en el cuadro de diálogo Propiedades de elemento mediante la opción Duplicar durante la copia.

Eliminación de elementos

Seleccione los elementos y ejecute el comando Eliminar o pulse la tecla SUPR.

Tenga en cuenta lo siguiente:

oAl eliminar un paso también se elimina la lista de acciones asociada.

oAl eliminar el paso inicial, el siguiente paso se establece automáticamente como paso inicial. La opción Paso inicial se activará en las propiedades de este paso.

oLa eliminación de la línea horizontal anterior a un área bifurcada eliminará todas las bifurcaciones.

oLa eliminación de todos los elementos específicos de una bifurcación eliminará la bifurcación.