Información básica sobre trazas
La funcionalidad de traza le permite capturar la progresión de los valores de las variables en el controlador en un determinado tiempo, de forma similar al osciloscopio de muestras digitales. Asimismo, puede definir un desencadenador para controlar la captura de datos con señales de entrada (desencadenadoras). Los valores de las variables de traza se escriben constantemente en un EcoStruxure Machine Expertbúfer de un tamaño especificado. Pueden observarse en forma de gráfico bidimensional representado como una función de tiempo.
NOTA: La traza de datos continúa después de cerrar sesión en el maestro.
Si se ejecutan tareas que consumen muchos recursos del procesador del PC en EcoStruxure Machine Expert o bien en el PC que ejecuta EcoStruxure Machine Expert mientras se ejecuta una traza, es posible que la traza no capture los valores de las variables.
AVISO |
PÉRDIDA DE DATOS |
Evite ejecutar acciones o aplicaciones del PC que supongan una carga elevada para el procesador mientras ejecute una traza. |
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo. |
La traza de datos en el control se realiza de dos formas diferentes:
oDesde el código IEC generado por el objeto de traza y descargado en el controlador mediante una aplicación de traza secundaria.
oO bien, en el componente CmpTraceMgr (también llamado administrador de trazas).
NOTA: El seguimiento de datos puede aumentar considerablemente el tiempo de ciclo de la tarea IEC.
La captura de datos que se realice dependerá de una entrada en los valores de destino (traza > administrador de trazas).
El administrador de trazas tiene una funcionalidad avanzada. Le permite:
o Configurar y realizar una traza de parámetros del sistema de control, como la curva de temperatura del procesador o de la batería. Para obtener más información, consulte la configuración de variables y la configuración de registros (desencadenador).
oLeer trazas de dispositivos, como la traza de la corriente eléctrica de un variador. Para obtener más información, consulte la descripción del comando Cargar traza.
oTrazar variables del sistema de otros componentes del sistema.
Además, está disponible el comando adicional Lista en línea.
NOTA:
oSi se utiliza una traza en la visualización, los parámetros de dispositivo no pueden trazarse ni utilizarse para el desencadenador.
oEl nivel de desencadenador no puede establecerse en una expresión IEC, ya que solo se admiten literales y constantes.
oLa condición de registro no puede establecerse en una expresión IEC de tipo BOOL; solo se admiten variables.
oSi se traza o utiliza una propiedad para el desencadenador, esta debe anotarse con attribute monitoring en la declaración IEC.
Configure los datos de traza así como los valores de visualización de los datos de traza en Configuración. Proporciona comandos para acceder a los cuadros de diálogo de configuración. Varias variables pueden trazarse y mostrarse al mismo tiempo y en diferentes vistas como el modo multicanal. Registre trazas de variables con diferentes configuraciones de desencadenador en su propio objeto de traza. Puede crear cualquier número de objetos de traza.
Árbol Herramientas con varios objetos de traza
Los comandos para modificar los valores de la visualización se describen en el párrafo Características. Hay disponibles funcionalidades de zoom y un cursor, así como comandos para ejecutar la traza para que el gráfico se pueda comprimir o ampliar.
Para integrar la lectura de una traza en una visualización, utilice el elemento de visualización Traza.
Para obtener más información sobre la configuración de traza para el registro de datos, consulte la Configuración de registro.