EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Declaración

Tipos de declaración

Puede declarar las variables manualmente con el editor de declaraciones textual o tabular o automáticamente como se explica en este capítulo.

Autodeclaración automática

Puede definir en el cuadro de diálogo Opciones, categoría Editor de texto > Editar, que el cuadro de diálogo Declarar variable se deberá abrir en cuanto se introduzca una cadena todavía no declarada en la parte de la implementación de un editor y se pulse la tecla INTRO. Este cuadro de diálogo admite la declaración de la variable.

Declaración de variables manualmente

Para abrir el cuadro de diálogo Declarar variable manualmente:

oejecute el comando Declarar variable, que está disponible de forma predeterminada en el menú Editar; o

opulse las teclas SHIFT+F2.

Si elige una variable ya declarada antes de abrir el cuadro de diálogo Declarar variable, podrá editar la declaración de esta variable.