EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

Lista de supervisión en modalidad online

Supervisión

Una lista de supervisión (Supervisar<n>) en modalidad online muestra el valor actual de una variable en la columna Valor. Este es el valor que tiene la variable entre 2 ciclos de tarea.

También se muestra una dirección IEC directa posiblemente asignada o comentarios. Los componentes de la vista corresponden a los de la vista online del editor de declaraciones.

Consulte el capítulo Creación de una lista de supervisión, donde se explica cómo configurar una lista de supervisión y cómo manejar la estructura en caso de variables estructuradas.

Vista Supervisar en modalidad online

G-SE-0025880.2.gif-high.gif

 

 

NOTA: En modalidad online, puede añadir expresiones a la lista de supervisión mediante el comando Agregar a la lista de supervisión.

Escribir valores y Forzar valores

En la columna Valor preparado, puede introducir el valor deseado que se escribirá o forzará en la expresión correspondiente en el controlador mediante el comando Escribir valores o Forzar valores. Consulte las descripciones de los comandos Escribir y Forzar, que también se pueden utilizar en otras vistas de supervisión (por ejemplo, el editor de declaraciones).

Ver todos los forzados

Esta es una vista de lista de supervisión especial, que en modalidad online se rellena automáti­camente con todos los valores actuales forzados de la aplicación activa. Se mostrará cada Expresión, Tipo, Valor y Valor preparado, como en la vista online de una lista Supervisar<n>.

Puede anular el forzado de los valores mediante uno de los siguientes comandos, disponibles con el botón Anular el forzado...:

oUnforce all selected Expressions, without modifying the value.

oUnforce all selected Expressions and restore the variable to the value it had before forcing it.

Cuadro de diálogo Ver todos los forzados

G-SE-0025894.2.gif-high.gif