Conexión a través de una dirección IP e información de dirección
El protocolo de comunicación que se utiliza ofrece un mecanismo para conectar con un controlador independientemente del tipo de conexión. Por ejemplo, esta característica permite acceder a un controlador de destino que esté conectado mediante Ethernet a otro controlador de salto conectado a través de USB al propio PC.
1 PC
2 controlador de salto
3 controlador de destino
4 USB
5 Ethernet
En este ejemplo, el USB utiliza un protocolo diferente. Por tanto, normalmente no se puede utilizar una dirección IP para direccionar el controlador de destino. En su lugar, se utiliza la información de rutas de acceso, que describe la manera de conectar con el controlador de destino en uno o más saltos.
La información de rutas de acceso se muestra como información sobre herramientas de una entrada de la lista de controladores (en el ejemplo siguiente, [Address] 0000.2001):
NOTA: Como esta dirección sólo describe la manera en que se conecta con el controlador, puede cambiar con cada modificación de los PC locales o de la configuración del adaptador de red del controlador de salto. Por ejemplo, al activar o desactivar los adaptadores de red o al iniciar/detener los servicios que utilizan los adaptadores de red. El direccionamiento a un destino específico puede diferir según los diferentes PC de transmisión.
Como el Nodename del controlador es un identificador estable en el sistema, se utiliza para identificar el destino.
Si se selecciona Dirección IP como Modalidad de conexión, se prueba para obtener la información del propio Nodename. Algunos controladores (como LMC •0•C) crean el Nodename automáticamente con la dirección IP incluida. También puede configurar el Nodename por su cuenta (tal como se describe en la pregunta frecuente ¿Por qué no aparece el controlador en la lista de la vista Configuración de comunicación?) para permitir que el sistema encuentre un controlador por su dirección IP. Si en el Nodename falta la dirección IP, esta se intenta obtener de un controlador. Pero no todos los dispositivos o su versión de firmware actual admiten el servicio. En ese caso, utilice Modalidad de conexión Nodename para conectar o configurar un nombre de dispositivo que incluya la dirección IP entre paréntesis. Por ejemplo, MyDevice (192.168.1.30).