Abre el socket del servidor.
Abre el socket de servidor y empieza a escuchar las conexiones entrantes.
El valor de retorno de BOOL es TRUE si la función se ha ejecutado correctamente. Evalúe la propiedad Result en caso de que el valor de retorno sea FALSE.
Transición de estado del servidor
Fase |
Descripción |
---|---|
1 |
Estado inicial: Idle |
2 |
Llamada de función |
3 |
Estado: Opening |
4 |
Estado final: Listening; en caso contrario, se detecta un error. |
Entrada |
Tipo de datos |
Rango válido |
Descripción |
---|---|---|---|
i_sInterfaceIP |
STRING(15) |
- |
Dirección IP de la interfaz a la que se vincula. Si es nula o 0.0.0.0, el servidor está disponible en todas las interfaces. |
i_uiServerPort |
UINT |
De 1 a 65535 |
Puerto TCP en el que se realiza la escucha. |
oFB_TCPServer/FB_TCPServer2