El protocolo UDP se utiliza para el intercambio de datos basado en mensajes, sin conexión, entre dos o más sistemas, que se tratan como interlocutores. Un interlocutor puede enviar un mensaje a otro interlocutor (unidifusión), varios interlocutores (multidifusión) o interlocutores en la misma subred (difusión).
NOTA: El protocolo UDP no establece una conexión extremo a extremo dedicada. La comunicación entre los interlocutores se obtiene mediante la transmisión de la información de forma unidireccional desde el origen al destino. No permite comprobar si un mensaje ha llegado a su interlocutor de destino o si se ha perdido la información durante el trayecto. El protocolo UDP no proporciona ningún concepto de confirmación, retransmisión o tiempo de espera.