Configura los interlocutores UDP abiertos para una dirección IP y un puerto locales especificados.
Configura el interlocutor UDP abierto para una dirección IP y un puerto locales especificados como origen de los mensajes que se van a enviar y recibir.
NOTA: Si tiene previsto recibir mensajes de multidifusión o difusión, deje la entrada i_sLocalIp desconectada o conectada a una cadena nula.
El valor de retorno de BOOL es TRUE si la función se ha ejecutado correctamente. Evalúe la propiedad Result en caso de que el valor de retorno sea FALSE.
NOTA: El socket se vincula automáticamente a un puerto disponible cuando los datos se envían desde un socket no vinculado.
Transición de estado del interlocutor
Fase |
Descripción |
---|---|
1 |
Estado inicial: Opened |
2 |
Llamada de función |
3 |
Estado: Bound |
Entrada |
Tipo de datos |
Rango válido |
Descripción |
---|---|---|---|
i_sLocalIP |
STRING(15) |
- |
Dirección IP de la interfaz para vincular. Si es nula o 0.0.0.0, el interlocutor escucha todas las interfaces. |
i_uiLocalPort |
UINT |
De 1 a 65535 |
Puerto UDP al que se vincula. |