EcoStruxure Machine Expert versión 1.1 no soporta los controladores M258, LMC058 y LMC078.

ST_TlsSettingsClient

Descripción general

Tipo:

Estructura

Disponible desde:

V1.0.4.0

Hereda de:

-

Descripción

La estructura ST_TlsSettingsClient se utiliza para proporcionar la configuración de TLS (Transport Layer Security, seguridad de la capa de transporte) para que el cliente TCP pueda establecer una conexión segura.

Elementos de la estructura

Nombre

Tipo de datos

Valor predeterminado

Descripción

xSendClientCert

BOOL

FALSE

Establézcalo en TRUE si se requiere un certificado de cliente.

sCertName

STRING(255)

-

Especifica el archivo de certificado del cliente. Si el valor es una cadena nula, se utilizará el certificado predeterminado del controlador.

El nombre corresponde al valor “Issued for” del certificado del controlador. El nombre puede obtenerse del certificado mediante la Pantalla de seguridad de Logic Builder.

etProtocol

ET_TlsProtocol

TLSv12

Protocolo empleado para conexiones seguras.

etCertVerifyMode

ET_CertVerifyMode

TrustedOnly

Modalidad para la comprobación de certificados.

Utilizado por

oFB_TCPClient/FB_TCPClient2