Organización de la memoria del controlador

Introducción

La memoria del controlador consta de dos tipos de memoria física:

oLa memoria flash contiene archivos (aplicación, archivos de configuración, etc.).

oLa memoria RAM (Random Access Memory) se utiliza para la ejecución de aplicaciones.

Transferencias de archivos en memoria

G-SE-0029546.1.gif-high.gif

 

 

Elemento

Estado del controlador

Eventos de transferencia de archivos

Conexión

Descripción

1

Iniciado automáticamente en Encendido y Reinicio

Interna

Transferencia de archivos de memoria Flash a RAM.

El contenido de la memoria RAM se sobrescribe.

2

Todos los estados excepto INVALID_OS (1)

Iniciado por el usuario

Puerto de programación Ethernet o USB

Los archivos pueden transferirse mediante:

oServidor web

oServidor FTP

oMachine Expert

3

Todos los estados

Iniciado automáticamente por un script (transferencia de datos) o al apagar y encender (clonación) cuando se conecta una tarjeta SD

Tarjeta SD

Carga/descarga con tarjeta SD

(1) Si el controlador se encuentra en el estado INVALID_OS, la única memoria flash a la que se puede acceder es la tarjeta SD y sólo para actualizaciones de firmware.

NOTA: Todos los archivos de la memoria flash se pueden leer, escribir o borrar, independien­temente del estado del controlador. La modificación de archivos en la memoria flash no afecta a una aplicación en ejecución. Cualquier cambio que sufran los archivos de la memoria flash se tienen en cuenta en el próximo reinicio.