Configuración de los símbolos del servidor OPC UA
Los símbolos son los elementos de datos que se comparten con los clientes OPC UA. Los símbolos se seleccionan en una lista que contiene todas las variables IEC que se utilizan en la aplicación. Los símbolos seleccionados se envían a continuación al controlador lógico como parte de la descarga de la aplicación.
A cada símbolo se le asigna un identificador exclusivo. Como determinados tipos de cliente pueden exigir un formato específico, los identificadores se pueden configurar para ofrecer un formato numérico o de cadena.
El servidor OPC UA admite los siguientes tipos de variables IEC:
oBoolean
oByte
oInt16, Int32, Int64
oUInt16, UInt32, UInt64
oFloat
oDouble
oCadena (80 bytes)
oSbyte
Las variables de memoria de bit (%MX) no se pueden seleccionar.
Visualización de la lista de variables
|
Paso |
Acción |
|---|---|
|
1 |
En la ficha Aplicaciones, haga clic con el botón derecho en Aplicación y seleccione Agregar objeto > OPC UA Symbol Configuration. Resultado: Se muestra la ventana OPC UA Symbols . El controlador logic inicia el servidor OPC UA. |
|
2 |
Haga clic en Añadir. |
NOTA: Los objetos IEC %MX, %IX, %QX no tienen un acceso directo. Para acceder a los objetos IEC, primero debe agrupar sus contenidos en registros ubicados (consulte la Tabla de reubicación).
Selección de símbolos del servidor OPC UA
En la ventana OPC UA Symbols se muestran las variables disponibles para la selección como símbolos:
Seleccione IoConfig_Globals_Mapping para seleccionar todas las variables disponibles. De lo contrario, seleccione símbolos individuales para compartir con los clientes OPC UA. Se puede seleccionar un máximo de 1000 símbolos.
Cada símbolo tiene las propiedades siguientes:
|
Nombre |
Descripción |
|---|---|
|
Símbolos |
Nombre de la variable seguido de la dirección de la variable. |
|
Tipo |
Tipo de datos de la variable. |
|
Tipo de acceso |
Haga clic de forma repetida para especificar los derechos de acceso del símbolo: sólo lectura ( NOTA: Haga clic en la columna Tipo de acceso de IoConfig_Globals_Mapping para establecer los derechos de acceso de todos los símbolos a la vez. |
|
Comentario |
Comentario opcional. |
Haga clic en Actualizar para actualizar la lista de las variables disponibles.