Descripción de los bloques de ampliación
Existen dos tipos principales de bloques de ampliación de TM7:
oBloque de distribución de alimentación de TM7 (PDB)
oBloque de E/S TM7
Tanto los bloques de distribución de alimentación como los bloques de E/S de Sistema TM7 de TM7 utilizan dos buses de alimentación y un bus de datos para llevar a cabo sus funciones. Estos buses están organizados de la manera siguiente:
oBus TM7: este bus incluye un bus de datos y un bus de alimentación, que se conocen como:
oBus de alimentación :Sistema TM7 distribuye alimentación para suministrar a los componentes electrónicos de los bloques de E/S TM7. Este bus recibe alimentación del módulo transmisor TM5SBET7. Si fuera necesario, la alimentación del bus de alimentación de TM7 puede reforzarse agregando un TM7 PDB.
oBus de datos TM7: pasa datos entre el controlador y los bloques de ampliación de TM7.
oSegmento de alimentación de E/S de 24 V CC:Sistema TM7 distribuye alimentación a las entradas y salidas, así como a los actuadores y sensores conectados de los bloques de E/S Cada Sistema TM5/TM7 puede tener varios segmentos de alimentación de E/S de 24 V CC, dependiendo de determinadas consideraciones, como el consumo de alimentación y la separación de los tipos de E/S.
Cada referencia de bloque de E/S se distingue por el tipo y número de E/S, así como por su tamaño físico. Sistema TM7Los bloques de E/S se ofrecen en dos tamaños, designados como tamaño (1 o 2).
Referencia |
Descripción |
Consulte |
---|---|---|
TM7BA•• |
Bloque de entradas o salidas analógicas, o bloque mixto de entradas y salidas |
|
TM7BD•• |
Bloque de entradas o salidas digitales, o bloque mixto de entradas y salidas |
Los cables de TM7 se deben pedir por separado.
Características principales del bloque de E/S
En la ilustración siguiente se indican las características principales de los bloques de E/S:
Tamaño 1 |
Tamaño 2 |
---|---|
![]()
|
![]()
|
(A) Conector IN de bus de TM7 (B) Conector OUT de bus de TM7 (C) Conector IN de alimentación de 24 V CC (D) Conector OUT de alimentación de 24 V CC (1) Conectores de entrada / salida (dependiendo de las referencias) (2) LED de estado |
NOTA: Para obtener más información sobre los pins de salida de estos diversos conectores, consulte las Guías de hardware de Bloques de E/S analógicas TM7 y Bloques de E/S digitales TM7