El módulo de distribución de alimentación de interfaz TM5SPS3 está formado por dos circuitos eléctricos dedicados:
oAlimentación principal de 24 V CC, que suministra a los componentes electrónicos del módulo de interfaz de bus de campo y genera alimentación independiente para el bus de alimentación de TM5 que suministra a los módulos de ampliación.
oSegmento de alimentación de E/S de 24 V CC que suministra a los siguientes componentes:
- Los módulos de ampliación
- Los sensores y los actuadores conectados a los módulos de ampliación
- Los dispositivos externos conectados a los módulos de distribución comunes (CDM)
En la tabla siguiente se proporcionan las principales características del TM5SPS3 :
Características principales |
|
---|---|
Corriente máxima proporcionada en el segmento de alimentación de E/S de 24 V CC |
10.000 mA |
Bus de alimentación de TM5 generado |
750 mA |
En la ilustración y la tabla siguientes se muestran las referencias para crear una interfaz de bus de campo TM5 con el TM5SPS3 IPDM:
Número |
Referencia |
Descripción |
Color |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBN1 |
Blanco |
|
2 |
TM5NS31 |
Módulo de interfaz del bus Sercos |
Blanco |
TM5NCO1 |
Blanco |
||
3 |
TM5SPS3 |
Gris |
|
4 |
TM5ACTB12PS |
Bloque de terminales para PDM, IPDM y el módulo electrónico receptor |
Gris |
NOTA: Para obtener más información, consulte la sección Bases de bus y bloques de terminales de TM5.
En la ilustración y la tabla siguientes se muestran los indicadores LED de estado del TM5SPS3 IPDM:
LED |
Color |
Estado |
Descripción |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Desactivado |
Fuente de alimentación no conectada |
Parpadeo simple |
Estado de reseteo |
||
Intermitente |
Bus de ampliación de TM5 en estado preoperativo |
||
Activado |
Estado RUN |
||
e |
Rojo |
Desactivado |
OK o módulo no conectado |
Parpadeo doble |
Indica una de las condiciones siguientes: oLa alimentación del segmento de alimentación de E/S de 24 V CC, mediante las fuentes de alimentación, es demasiado baja. oLa alimentación del bus de alimentación de TM5, mediante las fuentes de alimentación externas, es demasiado baja. |
||
e+r |
Rojo permanente/Parpadeo verde simple |
Firmware no válido |
|
l |
Rojo |
Desactivado |
La alimentación del módulo de distribución de alimentación de interfaz de TM5 se encuentra dentro del rango aceptable. |
Activado |
La alimentación del módulo de distribución de alimentación de interfaz de TM5 no es suficiente. |